Stay Informed
FacebookNew44 LinkedInNew44 TwitterNew44 YouTubeNew44 InstagramNew44 Blogicon2

Mitsubishi Electric Automation, Inc. - Estudio de casos

Ver como PDF Compartir: FacebookLinkedInGoogle+Twitter

M&R Printing Equipment bate su propio récord mundial con el servo MR-J4
y con el controlador de movimiento independiente Q170

M&R Printing
Estudio de casos

Solución
  • Servo MR-J4
  • Controlador de movimiento independiente Q170MCPU
Ventajas
  • Control de movimiento con control lógico integrado
  • Respuesta de frecuencia de velocidad líder en la industria
  • Control adaptable del modelo patentado
  • Retroalimentación de alta resolución
  • Bucle completamente cerrado con encoder externo
Ventajas de los valores agregados de Mitsubishi Electric
  • Tiempos cortos de configuración
  • Compensación de perturbación sólida
  • Respuesta rápida
  • Precisión de alto posicionamiento
  • Mayor nivel de velocidad y precisión

Antecedentes

M&R es el mayor fabricante mundial de equipos de impresión serigráfica, con instalaciones para producción en Glen Ellyn & Niles, IL y Wojnicz, Polonia. Una historia de trabajo de 20 años con Mitsubishi Electric Automation y el éxito del servomotor de seguridad MR-J3 B y el motor HF-SP utilizado en su prensa de producción Challenger III convencieron a M&R para que no evalúe los servosistemas de otros fabricantes para la prensa Challenger III D J4. La empresa estaba segura de que el sucesor del MR-J3 de Mitsubishi Electric satisfaría sus necesidades.

DESAFÍO

M&R Printing Equipment se desafió a sí mismo con una meta altísima. Batir el récord mundial de la mayor cantidad de camisetas impresas por un único operador en una hora. El punto de referencia fue el propio récord de M&R de 1909 camisetas por hora, establecido en 2010 con su prensa Challenger III. M&R también estableció el récord anterior en 2005 con 1805 camisetas por hora en su prensa Formula. Esta vez, M&R eligió FESPA, el evento más grande a nivel mundial para la industria de impresión en formato amplio, como el lugar para determinar si su nuevo concepto, la prensa textil automática Challenger III D J4 puede indexar con precisión y más rápidamente que sus prensas anteriores. Los servosistemas incorporados dentro de la prensa también deben ofrecer un rendimiento mejorado con un corto tiempo de configuración, y ser altamente precisos a pesar de la inercia del sistema.

SOLUCIÓN

Mitsubishi Electric recomendó el servosistema MR-J4 para el concepto de prensa de alta velocidad de M&R debido a que provee tiempo rápido de indexación, tiempo rápido de configuración, rápido control de bucle cerrado y control de posicionamiento extremadamente preciso: todas las funciones que M&R requirió en su nueva prensa con el fin de batir el récord de velocidad de impresión de las camisetas.

La aplicación compleja de M&R también requirió un control de movimiento confiable. M&R usó el controlador de movimiento independiente Q170MCPU de Mitsubishi Electric en su prensa de producción Challenger III y se impresionó con su rendimiento superior. Sin embargo, para cumplir con las demandas sofisticadas del concepto de prensa de M&R, Mitsubishi Electric recomendó el controlador de movimiento Q170MCPU con control de lógica y movimiento integrado, así como también la red Ethernet integrada. Con un controlador de movimiento Q170MCPU y PLC, los datos de control de movimiento se comparten a través de Ethernet/puerto IP integrado. Diseñado para encargarse de las aplicaciones de alta velocidad más complejas, Q170MPCU también posee una fuente de alimentación integrada, interfaz externa del encoder y entradas de registro de alta velocidad.

Es más que solo los productos de la empresa que continúa la estrecha colaboración entre Mitsubishi Electric y M&R Printing Equipment. “Mitsubishi Electric mantiene el legado de sus productos, lo cual es importante para nuestras necesidades de desarrollo futuro”, dice el ingeniero eléctrico en jefe de M&R, Bo Biel. “M&R y Mitsubishi Electric comparten la misma visión para el desarrollo de nuestros productos”.

RESULTADOS

En FESPA 2013, M&R estableció un nuevo récord mundial de 2139 camisetas de impresión serigráfica en una hora realizadas por un único operador, y esto se realizó frente a una multitud de profesionales de la industria de impresión. Para lograrlo, el operador usó la prensa de impresión serigráfica automática Challenger III D J4 de alto rendimiento de M&R, el descargador de camisetas automático Passport de M&R y el secador eléctrico para bandas transportadoras Fusion de M&R. Cuando se le preguntó acerca de la importancia de batir su propio récord mundial, Biel explica que se trata de probar las nuevas tecnologías para el desarrollo futuro de productos, con el objetivo de mejorar el rendimiento e incrementar la salida de la producción. “Y sabemos que Mitsubishi Electric estará allí para respaldar nuestras necesidades de desarrollo cinco, diez o treinta años a partir de ahora”, concluye Biel.

DSC04830     Rich_Omar_withShirt_4906_Large

Imagen izquierda; el equipo de récord mundial en acción. Rich Hoffman y el operador de máquinas muestran con orgullo la camiseta que batió el récord.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software