Hay una creciente demanda de componentes de motores eléctricos de alto rendimiento como un medio para mejorar la eficiencia del combustible y la comodidad. Mitsubishi Electric contribuye a fabricar vehículos de avanzada con sus alternadores y motores de arranque de diseño compacto y ligero.
Equipo Automotriz
Las tecnologías de los equipos para automóviles de Mitsubishi Electric son el núcleo de muchos vehículos de energía limpia generales, híbridos y de última generación hechos por los principales fabricantes de automóviles del mundo. Además de suministrar CPU (la cabeza de la electrónica automotriz), alternadores, motores de arranque, sistemas de dirección asistida eléctrica y sistemas multimedia para automóviles, Mitsubishi Electric ofrece una amplia variedad de componentes automotrices de vanguardia y una alta calidad para brindar más comodidad, una mayor seguridad y mejores soluciones ecológicas.
NOTA: Los equipos para automóviles de Mitsubishi Electric se venden como equipamiento original principalmente para los fabricantes de automóviles. Si tiene alguna pregunta sobre los repuestos que no sean de posventas, comuníquese con el fabricante de automóviles o el concesionario de servicio local.
Línea de productos
Productos de carga y arranque
Productos de carga y arranque

- Alternador
- Motor de arranque
- Generador de motor
- Flywheel ACG
Productos de administración del motor
Productos de administración del motor

Las piezas de control del motor constituyen el corazón de los vehículos de alto rendimiento con consumo eficiente de combustible. Mitsubishi Electric emplea sus tecnologías avanzadas y la riqueza de su experiencia para ofrecer una amplia línea de productos que permiten el mejor funcionamiento del motor en la historia.
- Unidad de control del motor de gasolina
- Unidad de control (para motocicleta/náutica)
- Sensor de revoluciones
- Sensor de flujo de aire
- Sensor de presión
- Sensor de temperatura de aire de admisión
- Inyector
- Bobina de encendido
- Módulo de la bomba de combustible
- Válvula EGR
- Válvula de derivación de aire
- Actuador de turbo
- Actuador VVT
- Unidad de transmisión del actuador
Productos de control de la transmisión
Productos de control de la transmisión

Los productos de control de transmisión básicamente rigen el rendimiento del vehículo. Al transmitir eficazmente el total de la potencia del motor a las ruedas, Mitsubishi Electric ofrece un rendimiento de desplazamiento y una eficiencia del combustible excepcional para ofrecer un mayor rendimiento económico.
- Unidad de control de transmisión
- Válvula del solenoide de control de presión de aceite
- Sensor de temperatura de aceite
- Generador de pulso
- Bomba de aceite eléctrica
Productos de sistemas de dirección asistida eléctrica
Productos de sistemas de dirección asistida eléctrica

En comparación con la dirección asistida hidráulica, la dirección asistida eléctrica minimiza la pérdida de potencia del motor y ofrece una situación de conducción confortable con una excelente estabilidad y una experiencia de manejo que no podría lograrse con la dirección asistida hidráulica.
- Motor de escobillas
- Unidad de control del motor de escobillas
- Unidad de controlador de motor sin escobillas
Productos multimedia para automóviles
Productos multimedia para automóviles

Mitsubishi Electric trae diversión y comodidad al ambiente interno del automóvil con sistemas de navegación para automóviles que muestran mapas fáciles de leer con operaciones simples, sistemas de audio para automóviles que producen sonidos de alta calidad y sistemas de infoentretenimiento que proporcionan una variedad de información útil.
- Sistema de navegación/audio para automóviles
- Sistema de entretenimiento en el asiento trasero
- Altavoz para automóviles
- Reproductor Blu-ray Disc™ para automóviles