Recursos del producto (es necesario iniciar sesión para obtener resultados ampliados)
Catálogos
Manuales
Guías de inicio rápido
Certificaciones
Guía de selección
Todo el contenido
Capacitación

Disyuntores de bajo voltaje

14lp2_t001

Mitsubishi Electric brinda una completa gama de disyuntores que ofrecen un rendimiento superior en aplicaciones de protección eléctrica, aislamiento y distribución de potencia. Nuestros disyuntores cumplen con diversas normas, como JIS, IEC, EN, GB, UL/CSA y, sus accesorios de fácil instalación hacen que los disyuntores Mitsubishi resulten "fáciles de usar" y garanticen la mejor solución para cada aplicación.


Seleccione y cotice

Lista de productos

Disyuntores de caja moldeada

14lp2_s001 Los disyuntores están diseñados para proteger un circuito eléctrico del daño causado por una sobrecarga o un cortocircuito.

Disyuntores diferenciales

14lp2_s003 Los disyuntores están diseñados para proteger un circuito eléctrico del daño causado por una sobrecarga o un cortocircuito que incluye la detección de fuga terrestre.

Disyuntores enumerados UL 489

14lp2_s004 Mitsubishi Electric ofrece disyuntores de 240V, 480V y 600VC para las opciones de protección del alimentador y del bifurcador, con certificación UL489.

Disyuntores de la pantalla de medición

14lp2_s005 Los disyuntores y las pantallas de medición están integrados. Con un VT y CT incorporados, el disyuntor requiere de menos espacio y contribuye con el ahorro de energía y de funcionamiento.

Disyuntores para el tablero del panel y el tablero del control

14lp2_s007 Las series MCCB y ELCB de tamaño de bastidor pequeño son ideales para tableros de control de circuito simple o para la protección de la bifurcación en paneles de control más grandes.

Disyuntores para el equipamiento

14lp2_s008 Nuestros disyuntores de bajo voltaje y alto rendimiento reúnen tecnología de avanzada con un protector de circuito pequeño ideal para aplicaciones de protección de CA y CC.

Disyuntores de aire

14lp2_s009 Los disyuntores de aire de bajo voltaje de Mitsubishi Electric están diseñados y probados para soluciones de distribución de potencia en tableros de mando y otras aplicaciones personalizadas. 

Accesorios y componentes relacionados

14lp2_s012 Accesorios internos y externos que se pueden agregar a los disyuntores para cumplir con los requisitos de la industria y mejorar el rendimiento en cada aplicación.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software