Descubra la visión de robots
RobotVisionWhitepaper163x75

En el nuevo artículo técnico, Maximizar la robótica guiada por visión electrónica, se analizan la visión 2D y 3D para usuarios potenciales y existentes.
Descargar ahora

Recursos del producto (es necesario iniciar sesión para obtener resultados ampliados)
Catálogos
Manuales
Guías de inicio rápido
Certificaciones
Guía de selección
Todo el contenido
Productos heredados
Capacitación

Robots industriales/colaborativos-MELFA

13lp2_t001

Desde simples aplicaciones de recoger y colocar a tareas de montaje complejas, los robots industriales de Mitsubishi Electric están equipados con precisión y velocidad líderes en su clase. Combinado con opciones inteligentes como visión 3D, sensores de fuerza, integración PLC perfecta y la posibilidad de operar en “aplicaciones colaborativas”, Mitsubishi Electric tiene los robots que requieren las exigentes aplicaciones de manufactura de hoy en día.

Respaldados por la mejor garantía inicial de la industria, todos los robots Mitsubishi Electric adquiridos en Norteamérica incluyen una garantía in situ* inicial de tres (3) años, la mejor de la industria.Haga clic aquí para obtener más información acerca de la mejor garantía inicial de la industria para su robot y para registrarlo.

Proteja su inversión con el plan de mantenimiento preventivo Robot Diamond Assurance™ de Mitsubishi Electric. Robot Diamond Assurance™ está diseñado para aumentar la longevidad y la garantía de su inversión en robots. Mediante un mantenimiento adecuado, programado regularmente por parte de técnicos capacitados en fábrica de Mitsubishi Electric, usted se beneficiará de un mayor tiempo de actividad, un menor costo total de propiedad y una mayor vida útil de su robot.
Obtenga más información sobre nuestro plan Robot Diamond Assurance.

*MEAU recomienda realizar una evaluación de riesgos para garantizar el funcionamiento seguro del robot para las aplicaciones colaborativas.
*La reparación en las instalaciones no se aplica para los modelos para sala estéril. Debido a las restricciones de control ambientales, los modelos para sala estéril se deben reparar en MEAU en nuestra celda de reparación para sala estéril controlada ambientalmente.

Descripción general de robots verticales serie FR
Descripción general de los robots SCARA serie FRH

Lista de productos

Robot tipo vertical

13lp2_s001 Brazos de 6 ejes para una máxima flexibilidad

Robot tipo horizontal

13lp2_s002 Unidades SCARA de 4 ejes para la manipulación del material de alta velocidad

Robot colaborativo - ASSISTA

13lp2_s013 Realiza trabajos en el mismo espacio que el trabajador con una función de seguridad.

Robot tipo horizontal montado en el techo

13lp2_s003 Unidades SCARA de 4 ejes invertidos para la manipulación del material a alta velocidad sin obstruir la superficie

Software de ingeniería

13lp2_s008 Paquetes de software para PC para programar y simular aplicaciones de robots

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software