América
Productos
Servicio
Soluciones
Recursos
Asistencia
Noticias y eventos
¿Quiénes somos?
Serie “C” de PowerGate para control de bomba comercial y ventilador: NEMA 1
Características estándar
Nota 1: Se aplica únicamente a controladores de derivación.
Sistema de derivación
Tamaño (HP)
Tipo de dispositivo
Clasificación del fusible de desconexión
AIC
Reactor del enlace de CC (*1)
Clasificación de sobrecarga térmica
208-230 V
1
C1-DF2V01BD
6 A
200 kA
4 A 12 mH
1,7 - 2,5 A
2
C1-DF2V02BD
10 A
12 A 2,1 mH
5,2 - 8,0 A
3
C1-DF2V03BD
15A
12 A 4 mH
9,0 - 13,0 A
5
C1-DF2V05BD
30A
18 A 2,75 mH
12,0 - 18,0 A
7,5
C1-DF2V07BD
40 A
32A 0.85mH
18-26A
10
C1-DF2V10BD
40A 0.75mH
24-34A
15
C1-DF2V15BD
60A
62A 0.32mH
43-65A
460-480 V
C1-DF4V01BD
2 A
2 A 50 mH
C1-DF4V02BD
5 A
2,8 - 4,4 A
C1-DF4V03BD
9 A 7,5 mH
4,0 - 6,0 A
C1-DF4V05BD
C1-DF4V07BD
18 A 3,7 5mH
C1-DF4V10BD
C1-DF4V15BD
25A 1,75 mH
20
C1-DF4V20BD
32A 1,62 mH
Sistema de no derivación
Vínculo DC Reactor (*1)
C1-DF2V01BN
C1-DF2V02BN
C1-DF2V03BN
C1-DF2V05BN
C1-DF2V07BN
C1-DF2V10BN
C1-DF2V15BN
C1-DF4V01BN
C1-DF4V02BN
C1-DF4V03BN
C1-DF4V05BN
C1-DF4V07BN
C1-DF4V10BN
C1-DF4V15BN
C1-DF4V20BN
Nota 1: Al suministrarse.