Unidades de medición de energía

17lp3emu_t001

Los módulos de medición de energía monitorean una variedad de información sobre la energía que incluye corriente, voltaje, potencia, frecuencia, demanda, energía y factor de potencia y mucho más.

Unidad de medición de energía: EcoMonitorLight

Los medidores de potencia de la serie EMU4 EcoMonitorLight proporcionan medición eléctrica para paneles de máquinas, paneles de distribución de energía, paneles de iluminación, energía renovable, aplicaciones de OEM, y cargas para automatización de plantas o edificios. La opción de registro de datos de EMU4 puede almacenar hasta 620 días de datos energéticos.

17lp3emu_s004

Unidad de medición de energía: EcoMonitorPlus

La serie EcoMonitorPlus es una plataforma de medición de energía escalable y flexible que permite la submedición económica de cargas múltiples. El diseño compacto modular de EMU4 Plus es ideal para aplicaciones de circuito de ramas múltiples, centros de datos, automatización de instalaciones o edificios, y cargas múltiples en una línea de fabricación. El seguimiento de la energía o el monitoreo de la aislación para varias cargas con un producto reduce de manera significativa los costos de instalación, red y hardware.

17lp3emu_s005

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software