América
Productos
Servicio
Soluciones
Recursos
Asistencia
Noticias y eventos
¿Quiénes somos?
La serie FR-A ofrece rendimiento, control y precisión con lo último en tecnología de control de motores de CA. La serie FR-A ofrece una gran cantidad de funciones y algoritmos integrados que permiten un control perfecto de los motores tradicionales de inducción de CA y motores con imanes permanentes. Usando el vector sin sensor real (RSV), los usuarios de vector de flujo magnético y control del vector pueden optimizar rápidamente el rendimiento del motor en función de cualquier requerimiento.
La Serie FR-A800 ofrece rendimiento, precisión y flexibilidad para usos múltiples en un diseño de hardware ultra confiable. Con una funcionalidad inigualable, que incluye conectividad a la red y seguridad mecánica, esta plataforma puede adaptarse fácilmente a sistemas independientes o diseños coordinados de mayor tamaño.
La serie A700 usa la tecnología RSV de Mitsubishi Electric para brindarle una potencia líder en su clase, control y flexibilidad para aplicaciones con motores 575V y 690V.