Serie GT15

GT15

Antecedentes: La serie GT15 se lanzó por primera vez en 2004 y ha servido como una solución de interfaz hombre-máquina de alto rendimiento de Mitsubishi. El tamaño de la pantalla de esta familia de productos variaba de 5.7 a 15 pulgadas. Estos terminales ofrecían muchas funciones útiles y únicas y eran consideraros por la mayoría, la mejor herramienta de mantenimiento al lado de una PC. La serie GT15 era compatible con los sistemas de control SuperMicroTM y con los basados en bastidores y ahora la sucede la nueva serie GT16.

Ciclo de vida útil: Presentado (2004); disponibilidad limitada hasta 2012

Vida útil: Servicios de reparación disponibles

Información sobre la migración: La serie GT15 se reemplaza con la serie GT16. En la mayoría de los casos, la GT16 es un reemplazo idéntico de la serie GT15, pero hay algunas situaciones en las que la funcionalidad del producto no coincide al 100 %, alentamos a los clientes a ponerse en contacto con la oficina local de Mitsubishi o el punto de venta para analizar las opciones disponibles. Si la migración es necesaria, considere el siguiente producto HMI para ayudarle en sus cambios: la serie GT16 y posiblemente las series GT12 o GT14.

Recursos del producto (es necesario iniciar sesión para obtener resultados ampliados)
Catálogos
Manuales
Todo el contenido
Comuníquese con nosotros
Facebook44 LinkedIn44 Twitter44 YouTube44 instagramlogo44
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software