¿Cómo podemos ayudarlo?
Automatización
Contacte a Ventas
Obtenga una cotización
Únase a nosotros
Comuníquese con el servicio de asistencia
Recursos del producto (es necesario iniciar sesión para obtener resultados ampliados)
Catálogos
Manuales
Certificaciones
Guía de selección
Todo el contenido
Capacitación
Stay Informed
FacebookNew44 LinkedInNew44 TwitterNew44 YouTubeNew44 InstagramNew44 Blogicon2

Serie PowerGate 18 (18 Controladores de pulso)


18 controladores de pulso

Los controladores F8 están diseñados para el control de bombas y ventiladores. La tecnología de 18 pulsos se utiliza para garantizar que se mantenga la calidad del suministro de alimentación en la instalación. Estos dispositivos de 460 VAC (10-800 HP) poseen una clasificación LD de 120% de sobrecarga para un minuto, disponible en configuraciones de derivación y no derivación en gabinetes ventilados montados en el suelo NEMA 12. Clasificado según UL508A para satisfacer los estándares IEEE519-1992.

El sistema base incluye:

  • Construcción ventilada NEMA 12
  • Pintura gris Hoffman estándar ANSI 61
  • Tecnología de diseño de alimentación limpia de 18 pulsos
  • Derivación de 3 contactores con modo de prueba
  • Opción de unidades con derivación y sin derivación
  • Captura de una carga en rotación/arranque de molinete activado
  • Relé de sobrecarga ajustable, equivalente a clase 20
  • Teclado de pantalla/programación y dial de configuración de velocidad
  • Opción de desconexión con fusible o circuito de frenado (estándar)
  • Transformador de control, con fusible principal y secundario
  • Bloques de terminales para conexiones de control
  • RS-485, estándar de comunicación Modbus RTU, filtro estándar EMI/RFI
  • Paquete de documentación de AutoCAD
  • Manual de instrucciones para VFD y controlador
  • UL / cUL 508A
  • Opciones de hardware: Relé actuador de paleta amortiguadora, salida analógica extendida, interruptor de tres posiciones; manual-apagado-automático con potenciómetro, teclado alfanumérico PU07 / monitor montado sobre la puerta
  • Opciones de comunicación: BACnet® MS/TP, Metasys® N2, LonWorks®, Siemens® FLN(P1), EtherNet/IP™, BACnet® IP, Modbus® TCP/IP, PROFINET
  • 2 años de garantía
Estructura de número de pieza

Para obtener más información, consulte nuestro sitio web, www.MEAU.com

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software