Industrias automotriz y de neumáticos
Impulsamos la evolución - Impulsamos la competitividad futura
Explore cómo los componentes inteligentes y los sistemas digitales están revolucionando la producción y estableciendo nuevos estándares de rendimiento en la fabricación.
Artículo técnico
IA industrial en la fabricación automotriz: Desde el análisis predictivo de soldadura hasta la optimización integral de la fábrica
Con la participación de:
- Stephen Methogo, director de Industrias de EV y Baterías de Iones de Litio, EMEA
- Giuseppe Polimeni, director de Industria Automotriz, GKAM y Unidad Europa-Japón (EU MEU)
Explore tres aplicaciones de la IA en la fabricación automotriz que abordan desafíos operativos específicos:
- Análisis predictivo de soldadura que permite un 100 % de control de procesos con un 97 % de precisión
- Optimización energética en tiempo real que logra una reducción de hasta un 30 % en gastos de energía
- Inspección visual avanzada que procesa hasta 200 piezas por minuto con un 99,8 % de precisión
Perspectivas de expertos de la industria automotriz
Mina de oro digital de la fabricación: La fábrica en el ciberespacio
Cómo los datos están reorientando el valor hacia el mundo digital
Revolución a nivel de componentes: Perspectivas de expertos sobre el nuevo papel de la IA en la fabricación automotriz
6 perspectivas de expertos sobre cómo impulsar una ventaja competitiva mediante la IA