¿Cómo podemos ayudarlo?
Automatización
Contacte a Ventas
Obtenga una cotización
Únase a nosotros
Comuníquese con el servicio de asistencia
Recursos del producto (es necesario iniciar sesión para obtener resultados ampliados)
Catálogos
Manuales
Certificaciones
Guía de selección
Todo el contenido
Capacitación
Manténgase informado
FacebookNew44 LinkedInNew44 TwitterNew44 YouTubeNew44 InstagramNew44 Blogicon2

Unidad de lavado de la serie 66 de PowerGate

(9/11/2017)

Unidad de lavado de la serie 66 de PowerGate

PowerGate serie 66 diseñada para lavado es una solución de VFD completamente cerrada para entornos húmedos, sucios y hostiles.

Características estándar

  • Diseñada para utilizar en entornos húmedos o de suciedad donde el motor será ensamblado de forma independiente sin la protección de un panel de control
  • Valor nominal interno de 4 IP66 / NEMA
  • Disponible en tamaños 1-5 HP, 230 o 480 V
  • Interruptor de desconexión que se puede cerrar con candado para una aislación segura
  • Cuenta con un teclado de 10 botones y pantalla LCD alfanumérica para una simple programación
  • Compatible con todas las opciones y los accesorios de la serie FR-E700 estándar
  • Garantía de 5 años para el VFD. (Otras piezas: 2 años)
1
P66E_Part_Number_Diagram
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software