-
Consultas
-
Seleccionar
& Quote -
Compartir
-
Socios
Webcasts a pedido
Precisión, rendimiento compacto con servomotores de accionamiento directo
18 de septiembre de 2020 - Webcast
Los servomotores son reconocidos por su control preciso, pero no están diseñados para soportar directamente una carga. ¿Ha considerado simplificar el diseño de su máquina y al mismo tiempo aumentar la rigidez y precisión de su aplicación? Los motores de accionamiento directo permiten la conexión directa de un servo y carga, aumentan la rigidez y la precisión, y proporcionan una alternativa compacta para mecanismos de transmisión de energía más tradicionales. En este seminario web, presentaremos el concepto detrás de los motores de accionamiento directo y analizaremos su ventaja en comparación con los servomotores estándares. También abarcaremos lo siguiente: Cómo funcionan los motores de accionamiento directo, las ventajas de los motores de accionamiento directo en comparación con los servomotores estándar y las aplicaciones adecuadas para un motor de accionamiento directo.