fa-logo-black-americas

Blogs

Por qué los PLC industriales son adecuados para los sistemas de control de la refrigeración líquida

case_study_mini_hero

Dado que la IA y la computación de alto rendimiento impulsan los centros de datos a sus límites térmicos, la refrigeración líquida y otras soluciones de refrigeración son esenciales. Descubra por qué los controladores lógicos programables (Programmable Logic Controller, PLC) industriales son la clave para lograr un control de refrigeración confiable, escalable y preparado para el futuro en entornos de misión crítica.

Por qué los PLC industriales son adecuados para los sistemas de control de la refrigeración líquida

A medida que los centros de datos aumentan en tamaño y rendimiento, la gestión del calor se vuelve cada vez más un desafío fundamental. Un desafío que los métodos tradicionales de refrigeración por aire a menudo no logran superar. Esto ha derivado en la creciente adopción de técnicas de refrigeración líquida, que ofrecen una eficiencia térmica superior y permiten densidades informáticas más altas. En el corazón de estos sistema de refrigeración avanzados se encuentra la necesidad de un control preciso, confiable y escalable. Aquí es donde entran en juego los controladores lógicos programables (PLC) industriales. Los PLC, diseñados para una automatización sólida en entornos exigentes, ofrecen la inteligencia y flexibilidad necesarias para monitorear y regular operaciones complejas de refrigeración líquida. Garantizan un rendimiento y tiempo de actividad óptimos para la infraestructura de centros de datos de misión crítica.

Los sistemas de control ofrecen computación de alto rendimiento (High-Performance Computing, HPC), cargas de trabajo de IA y entornos intensivos de unidad de procesamiento gráfico (Graphics Processing Unit, GPU). El rendimiento, la confiabilidad y la capacidad de servicio a largo plazo dependen de la arquitectura de control y del diseño mecánico y térmico, especialmente en aplicaciones de refrigeración líquida.

Suelen considerarse tres enfoques principales para el control de la refrigeración líquida: plataformas de desarrollo de código abierto, controladores fabricados a medida y PLC de nivel industrial. Si bien cada uno tiene su lugar en el ciclo de vida del desarrollo, solo una solución de control está diseñada para una implementación escalable a largo plazo en entornos de misión crítica. Analicemos estas opciones de control y describamos las ventajas y desventajas de cada una.

Para obtener más información sobre las soluciones de control y el soporte para la refrigeración por líquido, visite nuestra página web de Soluciones de refrigeración por líquido.

Plataformas de código abierto: Herramientas de prototipos, no soluciones de producción

Las plataformas de control de código abierto se utilizan ampliamente en el desarrollo inicial debido a su bajo costo, facilidad de programación y amplio apoyo de la comunidad. Estas plataformas son adecuadas para sistemas de prueba de concepto o aplicaciones educativas.

Sistema

Sin embargo, no están diseñadas para su funcionamiento continuo en entornos industriales. Por lo general, carecen de asistencia nativa para protocolos industriales como Modbus TCP/IP, BACnet/IP y EtherNet/IP. Su dependencia de sistemas operativos de uso general introduce latencia e inestabilidad, particularmente en escenarios de control en tiempo real. Las interrupciones de energía pueden provocar fallas en el sistema, corrupción de la memoria o estados inseguros.

Además, estas plataformas no suelen cumplir con los estándares industriales de interferencia electromagnética (Electromagnetic Interference, EMI), seguridad o resiliencia ambiental. Estas limitaciones presentan riesgos inaceptables en aplicaciones que admiten clústeres de IA, racks de GPU u otros entornos informáticos de alta densidad. A medida que la refrigeración líquida se convierte en una tecnología básica en estos sectores, la necesidad de sistemas de control sólidos y que cumplan con los estándares se vuelve imperiosa.

Controladores personalizados: Alta flexibilidad, alto costo operativo

En cuanto a las tarjetas de control personalizadas, estas soluciones ofrecen una gran flexibilidad de hardware. Pueden adaptarse a requisitos específicos de E/S, protocolos de comunicación y restricciones físicas. Este enfoque puede reducir los costos de hardware y eliminar las características innecesarias.

No obstante, la carga de desarrollo y asistencia a largo plazo es significativa. El firmware se debe desarrollar, probar y mantener internamente. Esto incluye la implementación de temporizadores de vigilancia, manejo de fallas, redes seguras y capacidades de actualización remota. La integración con sistemas externos o plataformas en la nube aumenta aún más la complejidad.

Las soluciones personalizadas también implican desafíos en la capacidad de servicio en campo. La mayoría de los técnicos están capacitados en lenguajes de programación de PLC estandarizados, como lógica de escalera o texto estructurado, no firmware integrado patentado. Sin un plan de asistencia de ingeniería a largo plazo, los controladores personalizados pueden convertirse en una responsabilidad con el tiempo, especialmente en instalaciones donde el tiempo de actividad y la capacidad de servicio son primordiales.

PLC industriales: Diseñados para brindar confiabilidad, escalabilidad y crecimiento futuro

Los PLC industriales están diseñados específicamente para satisfacer las demandas de los sistemas modernos de refrigeración líquida. Estos controladores están diseñados para funcionar de manera confiable en entornos hostiles, con largos ciclos de vida de productos e infraestructura de asistencia sólida.

Cómo elegir el PLC adecuado para los sistemas de control de refrigeración líquida

La selección del PLC adecuado para un sistema de control de refrigeración líquida no se trata solo de especificaciones de hardware, sino también de elegir un socio en el que pueda confiar para satisfacer las necesidades cambiantes de su centro de datos. A medida que la refrigeración líquida se vuelve más común en entornos informáticos de alta densidad, la demanda de sistemas de control que sean escalables y flexibles nunca ha sido mayor. Un PLC bien elegido garantiza una integración perfecta, una gestión térmica precisa y una adaptabilidad preparada para el futuro y, al mismo tiempo, reduce el tiempo de inactividad y el riesgo operativo. Trabajar con un socio de automatización de confianza puede marcar la diferencia para lograr confiabilidad y rendimiento a largo plazo.

Estas son algunas características para tener en cuenta en un proveedor de PLC:

  • Asistencia para una amplia gama de protocolos industriales, incluidos Modbus, BACnet y EtherNet/IP, lo que permite una integración perfecta con los sistemas de gestión de edificios (Building Management System, BMS), plataformas de gestión de infraestructura de centros de datos (Data Center Infrastructure Management, DCIM) y otras tecnologías operativas. También se deben admitir redes seguras, monitoreo remoto y expansión modular.
  • El control de PID integrado, el rendimiento determinista y las características de redundancia integradas garantizan un funcionamiento estable incluso en condiciones fluctuantes. Estos sistemas están diseñados para recuperarse a estados seguros después de la pérdida de energía y cumplir con los estándares de seguridad industrial y EMI.
  • La habilidad de expandir la capacidad de E/S a medida que evolucionan los requisitos del sistema es crucial para la planificación a largo plazo. Dado que los sistemas de refrigeración se amplían, ya sea al agregar nuevos racks, CDU o sensores, resulta útil que los PLC puedan actualizarse fácilmente con módulos de E/S adicionales. Esta modularidad permite que los operadores se adapten a la infraestructura cambiante sin reemplazar todo el sistema de control, lo que reduce el costo y la complejidad.
  • Compatibilidad con los protocolos y estándares emergentes del centro de datos. Esto incluye la asistencia para Redfish, un estándar creciente para la gestión fuera de banda y la telemetría en entornos de centros de datos. La integración con plataformas compatibles con Redfish permite el monitoreo y el control centralizados de la infraestructura de refrigeración junto con los activos de computación y almacenamiento. Esto es especialmente valioso en entornos de IA y alta densidad de GPU, donde las cargas térmicas fluctúan rápidamente y requieren una respuesta en tiempo real.
  • Entornos y herramientas de programación estandarizados para simplificar el desarrollo y el mantenimiento. Cuando se combinan con HMI, VFD y módulos de E/S remotos, estos PLC proporcionan una arquitectura escalable que puede evolucionar con el sistema de refrigeración a medida que aumentan las demandas.

Conozca el PLC iQ-R de Mitsubishi Electricpara explorar un PLC que cumpla con todas estas exigencias y más.

PLC

Controlador programable MELSEC de la serie iQ-R

Consideraciones estratégicas para la implementación

La refrigeración líquida está a punto de convertirse en una necesidad en instalaciones no urbanizadas. Se está convirtiendo en una solución estándar para gestionar las cargas térmicas en entornos de IA, HPC y alta densidad de GPU. El sistema de control debe coincidir con la sofisticación y confiabilidad de la infraestructura mecánica que respalda.

De acuerdo con una investigación realizada por Strategic Market Research, el mercado global de sistemas de refrigeración líquida, incluidas las soluciones directas al chip, de inmersión e híbridas, se valuó en 6,23 mil millones de USD en 2023 y se proyecta que alcanzará los 24,88 mil millones de USD para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (Compound Annual Growth Rate, CAGR) del 21,9 %. Este rápido incremento refleja la creciente demanda de gestión térmica energéticamente eficiente en entornos informáticos de alta densidad.

Al mismo tiempo, las densidades de potencia en racks de centros de datos enfocados en IA suelen superar los 15 kW por rack, y algunas configuraciones superan los 30 kW. Estos niveles de salida de calor son difíciles de manejar con la refrigeración por aire tradicional, lo que hace que la refrigeración líquida sea viable y necesaria.

Las organizaciones que evalúan estrategias de control deben considerar las capacidades técnicas del sistema y su capacidad de mantenimiento a largo plazo, potencial de integración y cumplimiento de los estándares de la industria. Los PLC industriales ofrecen un camino comprobado hacia la confiabilidad, la seguridad y la escalabilidad.

Por ejemplo, en una implementación reciente de una unidad modular de distribución de refrigerantes (Coolant Distribution Unit, CDU) compatible con un clúster de capacitación de IA basado en GPU, el uso de un PLC de Mitsubishi Electric permitió una integración perfecta con las herramientas de BMS y monitoreo remoto de la instalación. El sistema se configuró para responder dinámicamente a los cambios de carga térmica, con bucles PID que ajustaban las velocidades de la bomba y las posiciones de la válvula en tiempo real. La inclusión de la telemetría compatible con Redfish permitió al equipo de TI monitorear el rendimiento de refrigeración junto con las métricas de estado del servidor desde un solo panel.

Este nivel de integración y capacidad de respuesta es difícil de lograr con controladores de código abierto o diseñados a medida, que a menudo carecen de la asistencia, la redundancia y la capacidad de servicio del protocolo requeridos en entornos de producción.

Con vista hacia el futuro: Infraestructura de refrigeración con garantía de futuro

La demanda de infraestructura inteligente y conectada solo crecerá a medida que los centros de datos evolucionen. Las cargas de trabajo de IA tienen una mayor demanda y son térmicamente intensivas, y la refrigeración líquida surge como la forma más eficiente de gestionar estos desafíos. Al mismo tiempo, los operadores están bajo presión para reducir el consumo de energía, mejorar el tiempo de actividad y respaldar las operaciones remotas.

Los PLC industriales gozan de una posición única para satisfacer estas demandas. Su capacidad para integrarse con plataformas en la nube, nodos de computación perimetral y protocolos de telemetría modernos como Redfish los convierte en una opción con garantía de futuro. También se alinean con tendencias más amplias en la fabricación inteligente y la industria 4,0, donde la interoperabilidad y la visibilidad de datos son clave.

Conclusión

No se puede subestimar la importancia de seleccionar el sistema de control adecuado para la refrigeración líquida. Los PLC industriales proporcionan el rendimiento, las capacidades de integración y la asistencia a largo plazo necesarios para las implementaciones de misión crítica. Su compatibilidad con protocolos modernos, incluido Redfish, los posiciona como la mejor opción con garantía de futuro para una infraestructura de refrigeración escalable.

Las organizaciones que invierten en IA, HPC y sistemas basados en GPU deben evaluar sus estrategias de control con el mismo rigor aplicado a la infraestructura de computación y redes. Los PLC industriales son más que un desarrollo técnico, son un facilitador estratégico para la excelencia operativa.

¿Está preparado para revolucionar la estrategia de refrigeración de su centro de datos? Descargue nuestro libro electrónico “Take Control of Liquid Cooling” (Tome del control del enfriamiento por líquido) para comenzar.

Descarga gratuita del libro electrónico

¿Desea recibir notificaciones de nuevos blogs, artículos técnicos, casos estudiados y seminarios web?

Colaboradores

Pete Byrnes

Pete Byrnes

Gerente de Comercialización de la Industria (Centro de Datos)
Mitsubishi Electric Automation, Inc.

Volver a Blogs

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software