Recursos del producto (es necesario iniciar sesión para obtener resultados ampliados)
Catálogos
Manuales
Certificaciones
Guía de selección
Todo el contenido
Capacitación
Stay Informed
FacebookNew44 LinkedInNew44 TwitterNew44 YouTubeNew44 InstagramNew44 Blogicon2

MC Historian

Encontrar un distribuidor local   Compartir: FacebookLinkedInGoogle+Twitter

MC Historian™ - Análisis de alta velocidad, confiable y de planta sólida

MC_Historian

MC Historian es un producto de análisis de 64 bits de planta redundante, confiable y de alta velocidad. El acceso rápido y preciso para los datos históricos a largo plazo es fundamental para conservar la competitividad en la actualidad. Los datos a largo plazo son esenciales para realizar análisis y comparar resultados anteriores con los objetivos de hoy en día. Para analizar y visualizar los datos en tiempo real, las organizaciones necesitan tener acceso al historial de planta de forma fácil, rápida y confiable. MC Historian está diseñado para introducir un exceso de 100.000 cambios por segundo y los recopila simultáneamente de varias fuentes de datos a través de la empresa. Los algoritmos de compresión avanzada se pueden aplicar a todos los datos archivados, para aumentar en gran medida la capacidad de almacenaje mientras se mantiene una alta resolución.

MC Historian es fácil y rápido de configurar, de forma local o remota desde la Web. La configuración redundante opcional se admite con los recopiladores y registradores redundantes de MC Historian. El motor de cálculo del rendimiento permite a los usuarios hacer un análisis avanzado con una variedad de fechas y tiempo, strings matemáticos y funciones de recuperación de datos para derivar cualquier información que pudieran necesitar. Combine datos de sensores remotos y dispositivos de controladores o de forma manual también ingrese datos de laboratorio.

Características y beneficios clave

  • Análisis de planta escalable de 64 bits y alto rendimiento
  • Archivo y reducción de datos a +100.000 valores/seg
  • Administración y configuración habilitada por la Web
  • Cuadros, tendencias y cuadrículas completas en tiempo real de 2D y 3D
  • Recopiladores remotos con tecnología de almacenaje y reenvío
  • Arquitectura redundante integrada
  • Archivo y respaldo de datos sin supervisar
  • Reproducción de datos históricos y en tiempo real
  • Motor de cálculo de rendimiento para un análisis avanzado
  • Rastreo de datos de diagnóstico con registros de eventos
  • Integración de datos históricos de MergeWorX
  • Idioma extensible de consulta SQL

Encuentre un distribuidor local


MC Historian es una marca registrada de Mitsubishi Electric Corporation.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software