¿Listo para hacer un pedido?

Ordenar ICONICS Suite

Manténgase informado
FacebookNew44 LinkedInNew44 TwitterNew44 YouTubeNew44 InstagramNew44 Blogicon2

Software SCADA de ICONICS Suite™

¿Está preparado para maximizar el rendimiento de su sistema? Solicite una cotización Contacte a Ventas


¿Qué son las etiquetas?

Las etiquetas son conjuntos de datos para que GENESIS64™ acceda a dispositivos externos. Se cuenta el número de conjuntos de datos utilizados en el tiempo de ejecución de GENESIS64™. En el siguiente ejemplo, los objetivos del conteo son un valor de dispositivo de controlador programable = 25 y una instrucción SQL que hace referencia a los datos de temperatura de la última semana.

¿Qué son las etiquetas?

En el caso de Hyper Historian™

  • Cuando se usa Hyper Historian™, las etiquetas se cuentan por separado de GENESIS64™*1*2
  • “La cantidad de configuraciones de recopilación de datos históricos” se cuenta como la cantidad de etiquetas

Diferencia de etiqueta contada

Tipo de datos Datos en tiempo real Datos históricos
Cuando se usa Hyper Historian™ Etiqueta de GENESIS64™ Etiqueta de Hyper Historian™
Cuando se usa Hyper Historian™ Express Etiqueta de GENESIS64™ Etiqueta de GENESIS64™
*1. Cuando se utiliza la recopilación/acumulación de datos históricos (Hyper Historian™ Express) que se incluye en el producto de servidor GENESIS64™, una etiqueta se cuenta como etiqueta de GENESIS64™.
*2. La configuración de recopilación de datos históricos que supera el número de etiquetas de Hyper Historian™ en uso no se puede contar como etiqueta de GENESIS64™.

En el caso de Hyper Historian™

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software