Serie GOT1000

11lp3got1000_t001

La serie GOT1000 ofrece un rango completo de opciones de pantalla táctil para ajustarse a cualquier aplicación y tiene un registro de seguimiento del rendimiento probado.





Herramienta de selección GOT

Modelo GT16

Modelos de alto rendimiento con opciones para multimedia y conectividad de red, junto con una sólida funcionalidad incorporada.
Capacidad de memoria de usuario: 15 MB
Ethernet, Serie, host del USB y puertos de dispositivo USB.

11lp3got1000_s001

Modelo GT14

GT14 es la última incorporación a la serie GOT1000 de HMI. Es ideal para una gran variedad de aplicaciones en entornos de red o independientes.

11lp3got1000_s003

Modelo GT11

Modelos antiguos rentables compactos con características integradas.
Capacidad de memoria de usuario: 3 MB
Serie y puertos de dispositivo USB.

11lp3got1000_s005

Modelo GT10

Modelos compactos con funcionalidad básica en diversos formatos y tamaños de pantalla para brindar una funcionalidad táctil para prácticamente cualquier aplicación.
Capacidad de memoria de usuario: 3MB/1.5MB/512KB
Puertos serie.

11lp3got1000_s006

Handy GOT

Modelos portátiles para aplicaciones especiales donde la funcionalidad de la HMI se necesita en varias ubicaciones. Teclas de función, interruptor de contacto continuo e interruptor principal ofrecen una funcionalidad adicional.
Capacidad de memoria de usuario: 15 MB
Ethernet, Serie, host del USB y puertos de dispositivo USB.

11lp3got1000_s007

Equipos periféricos

Unidades de comunicación opcionales, piezas opcionales, protectores de pantalla y cables para usar con las HMI de la serie GOT2000.

11lp3got1000_s008

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software