(6/22/2017)
Controlador manual del motor (Hasta 32 A)
Un disyuntor de motor es un dispositivo que integra disyuntores de baja tensión y funciones de relé de sobrecarga térmica. Este dispositivo es capaz de proteger por sí solo los circuitos de derivación del motor de la sobrecarga, pérdida de fase y de un cortocircuito.
Lista de especificaciones
|
|
|
|
|
|
JIS C8201-2-1 Ann.1, JIS 8201-4-1, EN60947-2, EN60947-4-1, IEC60947-2, IEC60947-4-1, GB14048.2
|
|
3
|
|
Forma de tambor
|
|
De 0,1 a 32
|
|
De 200 a 690
|
|
50/60
|
|
690
|
|
6
|
|
|
200/240V
|
400/415V
|
440/460V
|
500 V
|
600/690V
|
|
|
Icu
|
Ics
|
Icu
|
Ics
|
Icu
|
Ics
|
Icu
|
Ics
|
Icu
|
Ics
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
8
|
4
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
8
|
4
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
6
|
5
|
|
|
100
|
100
|
50
|
38
|
42
|
32
|
6
|
5
|
|
|
100
|
100
|
50
|
38
|
42
|
32
|
6
|
5
|
|
|
100
|
100
|
50
|
38
|
42
|
32
|
6
|
5
|
|
|
100
|
50
|
38
|
35
|
27
|
10
|
8
|
4
|
3
|
|
|
100
|
50
|
38
|
35
|
27
|
10
|
8
|
4
|
3
|
|
|
100
|
50
|
38
|
35
|
27
|
10
|
8
|
4
|
3
|
|
|
Cat. A
|
|
|
AC-3
|
|
10
|
|
13 x máximo Ie
|
|
|
100.000
|
|
100.000
|
|
Sí
|
|
Sí
|
|
Sí
|
|
UT-MAX (1a o 1b) AC-12: 125V/5A, 250V/3A
|
|
UT-MAL (1a o 1b) DC-12: 125V/0.4A, 250V/0.2A
|
|
UT-TU
|
|
330
|
Notas:
1. El tipo MMP-T32BC se basa en la especificación de cableado de racionalización del terminal.
2. La corriente nominal de trabajo conforme a UL se describe en otra página.
Lista de selección del tipo E/F
Lista de selección E del tipo UL60947-4-1A (hasta 32 A)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 0,1 a 0,16
|
Sin configuraciones de caballaje
|
0,16
|
Sin configuraciones de caballaje
|
0,16
|
UT-CV3
|
UT-TU
|
50
|
De 0,16 a 0,25
|
0,25
|
0,25
|
De 0,25 a 0,4
|
0,4
|
0,4
|
De 0,4 a 0,63
|
0,63
|
0,63
|
de 0,63 a 1
|
1
|
1/2
|
1
|
De 1 a 1,6
|
1,6
|
3/4
|
1,6
|
De 1,6 a 2,5
|
1/2
|
2,2
|
1
|
2,1
|
De 2,5 a 4
|
1
|
4
|
2
|
3,4
|
De 4 a 6,3
|
1-1/2
|
6
|
3
|
4,8
|
De 5,5 a 8
|
2
|
6,8
|
5
|
7,6
|
De 7 a 10
|
3
|
9,6
|
5
|
7,6
|
De 9 a 13
|
3
|
9,6
|
7-1/2
|
11
|
De 12 a 18
|
5
|
15,2
|
10
|
14
|
De 18 a 25
|
7-1/2
|
22
|
15
|
21
|
25
|
De 24 a 32
|
10
|
28
|
20
|
27
|
Lista de selección E del tipo UL60947-4-1A (hasta 32 A)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 0,1 a 0,16
|
Sin configuraciones de caballaje
|
0,16
|
S-T10/T12
|
Sin configuraciones de caballaje
|
0,16
|
S-T10/T12/ T20
|
UT-MT20 for S-T10/T12/T20
UT-MT32 for S-T32
|
50
|
De 0,16 a 0,25
|
0,25
|
S-T10/T12/ T20
|
0,25
|
De 0,25 a 0,4
|
0,4
|
0,4
|
De 0,4 a 0,63
|
0,63
|
0,63
|
de 0,63 a 1
|
1
|
1/2
|
1
|
De 1 a 1,6
|
1,6
|
S-T10/T12/
T20/T32
|
3/4
|
1,6
|
S-T10/T12/ T20/T32
|
De 1,6 a 2,5
|
1/2
|
2,2
|
1
|
2,1
|
De 2,5 a 4
|
1
|
4
|
2
|
3,4
|
De 4 a 6,3
|
1-1/2
|
6
|
3
|
4,8
|
De 5,5 a 8
|
2
|
6,8
|
5
|
7,6
|
De 7 a 10
|
3
|
9,6
|
5
|
7,6
|
De 9 a 13
|
3
|
9,6
|
7-1/2
|
11
|
S-T12/T20/T32
|
De 12 a 18
|
5
|
15,2
|
S-T20/T32
|
10
|
14
|
S-T32
|
De 18 a 25
|
7-1/2
|
22
|
S-T32
|
15
|
21
|
UT-MT32
|
De 24 a 32
|
10
|
28
|
20
|
27
|
|
|
|
|
|
|
|
UT-MAX
|
1a
|
El contacto de la unidad funciona junto con la operación de ENCENDIDO/APAGADO de MMP-T32
|
1b
|
UT-MAXLL
(para una carga imperceptible)
|
1a
|
1b
|
|
|
UT-MAL
|
1a
|
El contacto de la unidad funciona junto con la operación de viaje de MMP-T32
|
1b
|
UT-MALLL
(para una carga imperceptible)
|
1a
|
1b
|
|
|
UT-EP3
|
|
Una unidad para conectar el cable eléctrico de gran tamaño a MMP-T32
|
|
|
UT-2B4
|
45mm
Tipo doble
|
Una unidad para suministrar energía a dos o tres MMP-T32
|
UT-3B4
|
45mm
Tipo triple
|
UT-2B5
|
57mm
Tipo doble
|
UT-3B5
|
57mm
Tipo triple
|
|
|
UT-CV3
|
-
|
Cubierta del terminal de la fuente de alimentación para responder a UL60947-4-1A, tipo E/F. Este kit consta de adaptador de terminal, cubierta de terminal y 3 tornillos.
|
|
|
UT-TU
|
-
|
Esta unidad se caracteriza porque la indicación roja está encendida solo cuando el dispositivo tiene un error debido a un cortocircuito. Esta unidad se requiere para la aplicación a UL60947-4-1A, tipo E/F.
|
|
|
UT-MT20
|
-
|
Unidad para conectar y unir el MMP-T32 y el contactor magnético de manera eléctrica y mecánica.
|
UT-MT32
|
-
|
|
|
UT-BT20
|
-
|
Una placa para instalar el arrancador de combinación con MMP-T32 y el contactor magnético combinado. Se dispone de montaje de riel y montaje de tornillo.
|
UT-BT32
|
-
|
|
|
UT-RT10
|
-
|
Un conjunto de los bloques para conectar de manera mecánica dos unidades base de montaje
|
UT-RT20
|
-
|
UT-RT32
|
-
|