Recursos del producto (es necesario iniciar sesión para obtener resultados ampliados)
Catálogos
Manuales
Certificaciones
Guía de selección
Todo el contenido
Capacitación
Manténgase informado
FacebookNew44 LinkedInNew44 TwitterNew44 YouTubeNew44 InstagramNew44 Blogicon2

Serie S-T/N

(6/22/2017)

Magnetic_Contactors

ST10

Contactores sin inversión de marcha

Marco

T10

T12

T20

T21

T25

T32

T35

T50

Artículo en existencias

S

S

S

S

S

S

S

S

Capacidad nominal de UL (HP)

220-240 V

3

3

5

5

7,5

10

10

15

440-480V

5

7,5

7,5

10

15

20

20

30

Contacto auxiliar

Estándar

1 A

1A1B

1A1B

2A2B

2A2B

-

2A2B

2A2B

Especial

-

2 A

-

-

-

-

-

-

Certificación

IEC, cUL, JIS, CE, TUV


Marco

T65

T80

T100

N150

N220

N300

N400

N600

N800

Artículo en existencias

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Capacidad nominal de UL (HP)

220-240 V

20

25

30

50

75

100

150

200

300

440-480V

40

50

60

100

150

200

300

400

600

Contacto auxiliar

Estándar

2A2B

Especial

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Certificación

IEC, cUL, JIS, CE, TUV


Calificaciones de bobina

Para los tipos S-T10~S-T100 y SR-T5~SR-T9: CA

Designación de la bobina

Voltaje nominal [V]

Visualización de la bobina

50 Hz/60 Hz

AC24V

24

Frecuencia y voltaje nominal

Nota: Incluso cuando la calificación única (ejemplo: 200 V 60 Hz) se especifica para una orden, el voltaje nominal anterior se indica en el producto.

AC48V

48-50

AC100V

100-127

AC200V

200-240

AC300V

260-300

AC400V

380-440

AC500V

460-550


Para los tipos SD-T10~SD-T100 y
SR-T5~SR-T9: CC

Designación de la bobina

Voltaje nominal [V]

Visualización de la bobina

DC12V

DC12V

Voltaje nominal

DC24V

DC24V

DC48V

DC48V

DC100V

DC100V

DC110V

DC110V

DC125V

DC120-125V

DC200V

DC200V

DC220V

DC220V


Para los tipos S-N150~S-N800: Operación de CA

Designación de la bobina

Voltaje nominal [V]

Visualización de la bobina

50 Hz/60 Hz

AC24V

24

Frecuencia y voltaje nominal

AC48V

48-50

AC100V

100-127

AC200V

200-240

AC300V

260-300

AC400V

380-440

AC500V

460-550


Para los tipos SD-N150~SD-N800: CC

Designación de la bobina

Voltaje nominal [V]

Visualización de la bobina

DC24V

DC24V

Voltaje nominal

DC48V

DC48V

DC100V

DC100V

DC110V

DC110V

DC125V

DC120-125V

DC200V

DC200V

DC220V

DC220V

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software