¿Cómo podemos ayudarlo?
Automatización
Contacte a Ventas
Obtenga una cotización
Únase a nosotros
Comuníquese con el servicio de asistencia
3 años de garantía in situ
3 años de garantía in situ

Más información

Recursos del producto (es necesario iniciar sesión para obtener resultados ampliados)
Catálogos
Manuales
Guías de inicio rápido
Certificaciones
Guía de selección
Todo el contenido
Productos heredados
Capacitación
Manténgase informado
FacebookNew44 LinkedInNew44 X244x44 YouTubeNew44 InstagramNew44 Blogicon2

Descripción general de los robots de la serie RV-F

Ver los detalles del producto

Robots versátiles, de alto rendimiento e industriales

Los robots industriales de la serie F ofrecen velocidad líder en su clase, precisión y facilidad de integración. Todas las unidades están fabricadas para cumplir con las normas de seguridad ANSI/RIA/ISO 10218-1-2007 y están disponibles en modelos CE para su aceptación internacional. Una larga lista de características estándar, así como también varias opciones potentes, hacen que esta serie sea la opción perfecta para aplicaciones en diversas industrias.

Los robots tipo SCARA se encuentran disponibles en versiones sala estéril ISO3, IP20, IP65, grado alimenticio y resistente a los químicos. Las cargas útiles varían de 1 kg a 20 kg con alcances de 150 mm a 1000 mm.

Los robots articulados de tipo vertical están disponibles en versiones de sala estéril ISO3, IP40, IP67, grado alimenticio y resistente a los químicos. Las cargas útiles varían de 2 kg a 70 kg con alcances de 504 mm a 2050 mm.

Todos los robots de Mitsubishi Electric están cubiertos con una garantía de mano de obra y piezas en las instalaciones por 3 años, la mejor garantía inicial de la industria.

Solicite una cotización Contacte a Ventas


Robots de la serie F

Características estándar clave
  • Procesamiento RISC de 64 bits: movimientos y ejecución más rápidos y precisos
  • Eliminación de singularidad: fácil de programar en áreas de singularidad
  • Detección de choques integrada: seguridad y ahorro de costos
  • Control de cumplimiento: tolerancia de ruta definida por el usuario
  • Programación multitarea: permite separar y programar fácilmente las tareas
  • Un solo paquete de software de programación para todos los tipos de robot: desarrollo de programa eficiente
  • Conexión simple sin configuración con cámaras Cognex
  • Interfaz de eje adicional: conexión SSCNETIII simple sin configuración a servos MR-J4
  • Interfaz de encoder en serie: 2 canales para seguimiento de la banda transportadora
  • Puerto de comunicaciones Ethernet: fácil integración con Vision u otros accesorios
  • USB y RS232: rápida conexión a PC
Representación de las aplicaciones de la serie FTexto de garantía del robot

Vertically_Articulated

Horizontally_Articulated

Micro_Robots

Ver los detalles del producto


Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software