-
Consultas
-
Seleccionar
& Quote -
Compartir
-
Socios
Interfaces hombre-máquina (HMI): GOT
Características del software
Diseños profesionales. Eficiencia maximizada. Operaciones intuitivas.
Todo esto es posible gracias a GT Works3.
Este software integrado se utiliza para crear diseños de pantalla profesionales para GOT. Desarrollada teniendo en cuenta los conceptos de simplicidad, elegancia y facilidad de uso, esta es una herramienta poderosa que supera los límites y ofrece infinitas posibilidades de diseño.
- Característica
- Especificación
- Normas
- Descontinuado
Asistencia para la puesta en funcionamiento
Transferencia de datos (escritura por lotes a múltiples GOT)
Los datos de un solo paquete (datos del proyecto, controladores de comunicación, drivers, etc.) se pueden instalar en múltiples GOT conectados a través de conexión Ethernet a la vez. (256 GOT como máximo)
La instalación por lotes en múltiples GOT reduce el tiempo de transferencia de datos y evita omitir la actualización de datos. Cuando múltiples GOT comparten los mismos datos de proyecto en un equipo grande, esta función reduce la corrección de pantalla y las tareas de actualización.
- *Compatible con GT2107-W, GT2104-R y GT2103-PMBD entre los modelos GT21.
Procedimiento: [Comunicación] → [Escritura por lotes en múltiples GOT]