-
Consultas
-
Seleccionar
& Quote -
Compartir
-
Socios
Serie GOT3000
Soluciones remotas del modelo GT37
- Característica
- Especificación
- Normas
- Descontinuado
Mejore la eficiencia del trabajo desde el arranque hasta el mantenimiento con monitoreo remoto.
Monitoree según sus requisitos
Monitoree la instalación con soluciones de visualización remota adecuadas para su aplicación.
Ejemplos de aplicación
Ajuste del equipo de forma remota, lejos del panel de control
Varias personas trabajando simultáneamente
Visualización con una pantalla grande
Revisión desde la oficina
Verificación desde ubicaciones remotas
Recuperación de equipos mientras consulta el manual en la computadora
Comparación del monitoreo remoto
●: Compatible: No admitido
| Artículo | Monitoreo u operación de GOT3000 o GT SoftGOT3000 desde una computadora o un dispositivo móvil | Monitoreo de dispositivos conectados a GOT desde SoftGOT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Función GOT Mobile | Función de servidor VNC | Función de enlace SoftGOT-GOT | ||||
| GOT | SoftGOT | |||||
| Simultáneas de clientes Conexiones |
Máx. 5 | Máx. 15 | 1 | Máx. 7 (cuando se utiliza la función de interacción de red de GOT) |
||
| Mostrar diferentes pantallas para cada cliente |
● | - Mostrar la pantalla de GOT tal como está |
● | |||
| Prevención de operaciones simultáneas (Control exclusivo de la autoridad operativa) |
● | ● | ● | |||
| Creación de pantallas para Monitoreo remoto |
Obligatorio*1 | No es obligatorio | No es obligatorio | |||
| Visualización de la aplicación | Navegador web | Visor VNC*2 | SoftGOT | |||
| Licencia | Registrarse en GOT | Registrarse en SoftGOT | Registrarse en GOT | Registrarse en SoftGOT*3 | ||
- *1La pantalla se crea con GT Works3 (GT Designer3). Las pantallas diseñadas para GOT se pueden reutilizar.
- *2Con respecto al software de cliente VNC cuyo funcionamiento se ha verificado, consulte el boletín técnico n.º GOT-A-0234-A (PDF).
- *3Se requiere la licencia de GT SoftGOT3000.
Monitoree el sitio de manera remota mediante un navegador web
Actualización de GOT móvil Se requiere licencia
- El equipo puede monitorearse y operarse a través de un navegador web en una computadora o un dispositivo móvil.
- El monitoreo del equipo a través de un navegador web elimina la necesidad de utilizar aplicaciones de software específicas o hardware. Esto permite que el sistema se desarrolle sin incurrir en costos adicionales.
Configuración del sistema
- *Al registrar una licencia en GOT o SoftGOT, GOT puede conectarse simultáneamente por hasta 5 clientes, y SoftGOT puede conectarse simultáneamente por hasta 15 clientes.
Monitoreo fácil con la misma pantalla que GOT
ActualizadoServidor VNC Se requiere licencia
- La pantalla de GOT en un sitio remoto puede mostrarse y operarse igual que en una computadora o un dispositivo móvil.
No es necesario crear una pantalla independiente. - La pantalla de GOT se puede revisar directamente desde la oficina cuando ocurre un problema, lo que permite comprender con rapidez la situación en el campo y abordarla con prontitud.
- NUEVOSe admite la comunicación mediante redireccionamiento de puertos SSH, lo que permite un acceso remoto más seguro a través de una ruta de comunicación cifrada.
Monitoreo remoto desde la oficina
Monitoreo remoto desde la oficina
Configuración del sistema
Acceda a la información de la computadora desde GOT
ActualizadoOperación remota de computadora personal (Ethernet) Se requiere licencia
- La computadora puede operarse de forma remota desde GOT, lo que hace que los manuales y planos en la computadora sean accesibles en el sitio de producción.
- Cuando ocurre un problema, puede consultar el manual de recuperación en la computadora para continuar con el trabajo de recuperación, lo que permite una rápida resolución de los problemas.
- NUEVOSe admite la comunicación mediante redireccionamiento de puertos SSH, lo que permite un acceso remoto más seguro a través de una ruta de comunicación cifrada.
Configure y monitoree controladores con GOT
NUEVONavegador web
GOT3000 le permite monitorear y configurar controladores que tienen una función de servidor web. También admite la navegación de sitios web.
Para los dispositivos que se han probado en cuanto a compatibilidad, consulte el boletín técnico n.º GOT-A-0249-B (PDF).