-
Consultas
-
Seleccionar
& Quote -
Compartir
-
Socios
Serie GOT3000
Soluciones de mantenimiento del modelo GT37
- Característica
- Especificación
- Normas
- Descontinuado
Contenido
- La situación de alarma se puede reproducir en el escritorio
- La trazabilidad mejorada permite una rápida solución de problemas
- La información se transmite de manera más efectiva a través del audio
- Acceso conveniente para el mantenimiento de máquinas
- Conserve información importante incluso sin batería.
- Recuperación rápida con GOT en el campo, sin necesidad de una computadora
- Los manuales de recuperación se pueden mostrar en la GOT
- Enlaces relacionados
Soluciones de mantenimiento
Reduzca las horas de trabajo con las diversas funciones que respaldan el trabajo de mantenimiento.
La situación de alarma se puede reproducir en el escritorio
Monitor sin conexión (utilización de datos del registrador del sistema)
- Los valores del dispositivo registrados por el registrador del sistema (archivos de grabación) antes y después de que ocurra un problema se pueden visualizar y verificar de forma gráfica en un monitor de PC.
- Al reproducir la pantalla de operación y el estado del programa en el momento especificado según la barra de búsqueda en GX Works3, puede sincronizar la operación con el estado del equipo, lo que permite identificar rápidamente la causa del problema.
La trazabilidad mejorada permite una rápida solución de problemas
Registro de operaciones
Verifique los detalles de qué, cuándo y cómo se realizaron las operaciones en la GOT.
Lista de los registros de las operaciones
Más detalles
Información detallada
La autenticación de operadores facilita
el seguimiento de las operaciones

La información se transmite de manera más efectiva a través del audio
Salida de sonido
Síntesis de voz (GT Designer3)Licencia requerida
- Se puede notificar a los operadores con una alerta de voz cuando ocurre un evento en el equipo. Además de las notificaciones visuales, las alertas de voz ayudan a transmitir instrucciones a los operadores cuando se requiere una acción.
- Se reproducirán melodías o mensajes personalizados según la situación.
Acceso conveniente para el mantenimiento de máquinas
Transparente de FA
- Utilice la GOT como conexión de paso para acceder a los controladores dentro del panel de control.
- No es necesario abrir el panel de control para conectar la computadora a los controladores.
Acceda, inicie y ajuste cada dispositivo de FA desde la GOT
Conserve información importante incluso sin batería.
NUEVOEquipado con RAM no volátil
No se requiere batería para retener datos, como los datos de registro y los datos de alarmas.*
- *Se requiere una batería GT11-50BAT (se vende por separado) para respaldar los datos del reloj.
Se conservan los datos importantes
Recuperación rápida con GOT en el campo, sin necesidad de una computadora
Copia de seguridad/restauración
- La GOT puede realizar copias de seguridad/restaurar el programa y los parámetros de los controladores conectados.
- Al reemplazar el equipo debido a una falla, restaure los datos respaldados mediante la GOT para que la máquina recupere rápidamente su estado operativo.
Los manuales de recuperación se pueden mostrar en la GOT
Visualización de documentos
- Los documentos (archivo de salida PDF/conversor de documentos) como manuales se pueden visualizar en la GOT.
- Puede visualizar especificaciones o manuales como documentos para ayudar con la resolución de problemas o para verificar los procedimientos de operación durante el monitoreo.