-
Consultas
-
Seleccionar
& Quote -
Compartir
-
Socios
Serie GOT3000
Soluciones del modelo GT37
- Característica
- Especificación
- Normas
- Descontinuado
Contenido
GOT Soluciones
ÍNDICE
Soluciones remotas
Mejore la eficiencia del trabajo desde el arranque hasta el mantenimiento con monitoreo remoto.
Monitoree el sitio de manera remota mediante un navegador web
Monitoreo fácil con la misma pantalla que GOT
Acceda a la información de la computadora desde GOT
El monitoreo de la línea de producción es posible en una computadora con una pantalla equivalente a la GOT
Soluciones de mantenimiento
Reduzca las horas de trabajo con las diversas funciones que respaldan el trabajo de mantenimiento.
La situación de alarma se puede reproducir en el escritorio
La trazabilidad mejorada permite una rápida solución de problemas
La información se transmite de manera más efectiva a través del audio
Acceso conveniente para el mantenimiento de máquinas
Conserve información importante incluso sin batería.
Recuperación rápida con GOT en el campo, sin necesidad de una computadora
Los manuales de recuperación se pueden mostrar en la GOT
Soluciones interactivas con otros dispositivos industriales
Compruebe el estado del controlador programable sin tener que usar una computadora y optimice la eficiencia del trabajo de mantenimiento.