-
Consultas
-
Build YourCita
-
Compartir
-
Socios
Serie GOT3000
Funciones de seguridad del modelo GT37
- Característica
- Especificación
- Normas
- Descontinuado
Funciones (seguridad)
Cree un entorno de red seguro a bajo costo
NUEVAConexión VPN Se requiere licencia
- La comunicación con un alto nivel de seguridad se logra con la conexión VPN cuando se monitorea o se brinda mantenimiento al equipo de forma remota a través de Internet.
- La función VPN integrada en GOT3000 elimina la necesidad de un dispositivo VPN específico, lo que permite un monitoreo remoto seguro y rentable.

- *En función de una solución de acceso remoto de Secomea A/S y requiere un contrato por separado con Secomea A/S.
Realice con facilidad un monitoreo remoto

Actualice de manera segura los datos del proyecto

Lea o escriba datos de recursos de manera segura

Monitoree de forma remota y sin inconvenientes dispositivos de FA de Mitsubishi

Mejore la seguridad de los equipos
Proteja el equipo mediante las diversas características de seguridad de GOT3000.
NUEVAFunción de protección de la información
Proteja la confidencialidad estableciendo contraseñas para archivos que son activos de información, como datos de registro y datos de registro de operaciones. Esto impide que terceros no autorizados accedan a los archivos o los modifiquen.
NUEVOMejora de la seguridad de la conexión remota
La función móvil de GOT y el servidor VNC ahora admiten comunicación cifrada. El acceso remoto seguro es posible a través de una ruta de comunicación cifrada.

NUEVOComunicación cifrada
La comunicación cifrada entre la computadora (GT Works3) y la GOT evita la filtración de activos, como los datos del proyecto.

Filtro IP
Se puede permitir o bloquear el acceso desde direcciones IP especificadas.

ActualizadoAutenticación de operador
- Las pantallas y funciones disponibles para la operación y la visualización pueden restringirse para cada operador.
- NUEVOSe puede establecer una configuración detallada de la autoridad operativa, incluido el acceso a la GOT desde dispositivos externos, como computadoras, y los cambios de configuración a través de utilidades.