-
Consultas
-
Seleccionar
& Quote -
Compartir
-
Socios
Serie GOT3000
Funciones de operación y manejo de datos del modelo GT37
- Característica
- Especificación
- Normas
- Descontinuado
Contenido
Funciones (operación y manejo de datos)
Habilitación de IoT para equipos que utilizan GOT como puerta de enlace a los sistemas de TI
NUEVOServidor OPC UA
NUEVOCliente OPC UA
- Gracias a su alto nivel de seguridad, los datos se pueden integrar de forma segura entre el sistema de nivel superior y la línea de fabricación a través de GOT3000.
- Gracias a su gran conectividad, se pueden conectar diversos dispositivos utilizando un único protocolo, lo que mejora la flexibilidad del diseño del sistema y permite lograr su integración.

- *Solo se puede conectar un servidor OPC UA a una sola GOT. Está previsto que en el futuro se admita la conexión de múltiples dispositivos.
Se puede mostrar información detallada cuando se produce una alarma
MejoradaPantalla de alarma
- Las alarmas definidas por el usuario (alarmas de usuario) pueden mostrarse y verificarse en la GOT.
- NUEVOSe puede recopilar y mostrar información del proceso, incluidos los valores del dispositivo en el momento que se muestra la alarma.