fa_logo

Serie GOT3000

Funciones del modelo GT37

img-mv-1-sm

Lista de funciones

Soluciones remotas

  • GOT móvil
  • Puede monitorear un controlador a través de la GOT desde un dispositivo de información, como una tableta.
  • Servidor VNC
  • La GOT puede operarse de forma remota desde una computadora en una ubicación distante a través de Ethernet.
  • Navegador web
  • Se puede iniciar un navegador web en la GOT.
  • Software de HMI GT SoftGOT3000
  • Es posible el monitoreo de la línea de producción con una pantalla equivalente a la GOT.

Soluciones de mantenimiento

Soluciones interactivas con otros dispositivos industriales

Video interactivo

Operación y manejo de datos

Seguridad

Función estándar de GOT

  • Biblioteca de piezas
  • Cree pantallas atractivas con facilidad.
  • Animación de fotogramas
  • Transmita el estado de forma clara mediante animaciones.
  • Fuentes de diseño universal
  • Se admiten fuentes fácilmente reconocibles.
  • Acción del disparador
  • Cuando se cumplen las condiciones establecidas, se pueden realizar varias operaciones: encender/apagar dispositivos de bits, registrar valores en dispositivos de palabras, cambiar pantallas y emitir sonidos.
  • Acción de tiempo
  • En los días y horas especificados de la semana, se llevan a cabo operaciones como encender y apagar dispositivos y registrar valores.
  • Copia impresa
  • La pantalla que se muestra en la GOT se puede capturar y guardar en el almacenamiento de datos como un archivo de imagen.
  • Función de código de barras
  • Los datos se pueden leer de un código de barras mediante un lector de códigos de barras.
  • Función RFID
  • Al conectar el controlador RFID a la GOT, puede enviar y recibir datos, y leer los datos recibidos mediante un lector/escritor.
  • Función de etiqueta sin contacto
  • Cuando utilice la función móvil de GOT, simplemente toque el dispositivo móvil para leer la información necesaria para la conexión y comenzar a monitorear.
  • Función de mouse y teclado USB
  • Para usar un teclado o mouse USB, conéctelo a la interfaz USB (host) de la GOT.
  • Función de pantalla gestual
  • Amplíe y desplácese por la pantalla mientras se muestra la pantalla creada por el usuario en la GOT.
  • Función de objeto gestual
  • Gestos como el deslizamiento rápido permiten desplazarse y acercar y alejar la imagen del objeto que se muestra.
  • Pantalla vertical
  • La GOT admite la instalación y la pantalla en posición vertical.

Enlaces relacionados

banner_de_herramienta_de_selección
Powered by Translations.com GlobalLink Web Software