fa_logo

Serie GOT3000

Características del modelo GT37

img-mv-1-sm

Características

Reproducir el video

Monitoreo fluido de varios dispositivos

Varias interfaces

Varias interfaces

NUEVO①USB tipo C (dispositivo/host)

Se puede conectar una computadora o dispositivos USB.
Los datos del proyecto pueden transmitirse sin abrir el panel de control.

Computadora

Computadora

Teclado

Teclado

Mouse de la computadora

Mouse de la computadora

Memoria USB

Memoria USB

Transferencia rápida de datos del proyecto

Comparación del tiempo de transferencia (a través del USB tipo C)*

Comparación del tiempo de transferencia (a través del USB tipo C)
Comparación del tiempo de transferencia (a través del USB tipo C)
  • *Resultados del entorno de prueba de nuestra empresa.

NUEVA②Etiqueta sin contacto

Simplemente toque el dispositivo móvil compatible para leer la información preestablecida.

Lector de etiquetas

Etiqueta
lector

Cuando se conecta de forma remota

Puede obtener información de acceso (URL designada) y monitorear de forma remota la GOT.

GOT MÓVIL
Pocket GOT
Comparación del tiempo de transferencia (a través del USB tipo C)

Cuando ocurre un problema

Puede abordar rápidamente los problemas al “hacer una llamada”, “enviar un correo electrónico” o “visualizar el texto”.

Comparación del tiempo de transferencia (a través del USB tipo C)

Transferencia de datos del proyecto GOT3000 frente a GOT2000

③Interfaz de tarjeta de memoria SD

El área de datos se puede expandir con una tarjeta de memoria SD.

Tarjeta de memoria SD

Tarjeta de memoria SD

④Interfaz de extensión

Se pueden adjuntar unidades de comunicaciones y opcionales.*

  • *Se requiere una unidad de conversión de interfaz de extensión adicional (GT37-IF2000).

 

⑤USB tipo A (host)

Se pueden conectar dispositivos compatibles con USB.

Teclado

Teclado

Mouse de la computadora

Mouse de la computadora

Lector de códigos de barra

Lector de códigos de barra

Cámara web

Cámara web

Altavoz

Altavoz

Memoria USB

Memoria USB

NUEVA⑥Salida de video digital

Muestre la pantalla GOT conectándola a un monitor externo con un cable HDMI.

Monitor grande

Monitor grande

NUEVO⑦Ethernet (1000BASE-T)

CC-Link IE TSN OPC UA MODBUS/TCP

Dos puertos vienen de serie. CC-Link IE TSN (clase A) es compatible solo con el puerto 1.

Dispositivos de FA

Controladores programables de Mitsubishi

Controladores programables de Mitsubishi

Controladores programables que no son de Mitsubishi

Controladores programables que no son de Mitsubishi

Inversor

Inversor

Servo

Servo

Dispositivos conectables por Ethernet

Computadora

Computadora

Computadora/Servidor

Computadora/
Servidor

Cámara de red

Cámara de red

⑧Serie (RS-232/422/485)

MODBUS/UTR

Dispositivos de FA

Controladores programables de Mitsubishi

Controladores programables de Mitsubishi

Controladores programables que no son de Mitsubishi

Controladores programables que no son de Mitsubishi

Inversor

Inversor

Servo

Servo

Controlador de temperatura

Controlador de temperatura

Lector de códigos de barra

Lector de códigos de barra

RFID

RFID

Monitoreo de alto rendimiento

Mejoró el rendimiento para monitorear múltiples dispositivos, lo que permite un monitoreo sin esfuerzo.

Comparación del rendimiento de monitoreo (cuando se conectan varios dispositivos a través de Ethernet)*2

Comparación del rendimiento de monitoreo (cuando se conectan varios dispositivos a través de Ethernet)
  • *2Resultados del entorno de prueba de nuestra empresa.

Rendimiento del monitor GOT3000 frente a GOT2000

La pantalla clara y atractiva ofrece un funcionamiento fluido

La pantalla clara y atractiva ofrece un funcionamiento fluido

Arranque más rápido y rendimiento mejorado del monitoreo (comunicación y planos)

El procesamiento paralelo de la CPU multinúcleo integrada acorta el tiempo de arranque y garantiza un funcionamiento fluido de la pantalla, incluso durante procesos de alta carga como el registro, la ejecución de scripts y la gestión de alarmas.

Comparación del tiempo de arranque*1

Comparación del tiempo de arranque

Comparación del rendimiento del monitor*2

Comparación del rendimiento del monitor
  • *1Resultados del entorno de prueba de nuestra empresa.
  • *2Resultados del entorno de prueba de nuestra empresa (durante el procesamiento de alta carga).

Tiempo de arranque de GOT3000 frente a GOT2000

Capacidad de memoria de usuario ampliada

La capacidad de memoria fiable permite guardar los datos del proyecto sin tener que preocuparse por las limitaciones de almacenamiento.

Comparación de la capacidad de memoria de usuario

Comparación de la capacidad de memoria de usuario
Comparación de la capacidad de memoria de usuario

Enlaces relacionados

banner_de_herramienta_de_selección
Powered by Translations.com GlobalLink Web Software