-
Consultas
-
Seleccionar
& Quote -
Compartir
-
Socios
Interfaces hombre-máquina (HMI), GOT
Serie GOT2000
- Característica
- Especificación
- Normas
- Descontinuado
- Característica
- Línea
- Soluciones GOT
- Soluciones interactivas de Drive Control
- Lista de funciones
- Dispositivos aplicables
- Película conceptual
- Soluciones interactivas de control de accionamiento (servo)
- Soluciones interactivas de control de accionamiento (inversor)
- Soluciones interactivas de control de accionamiento (servo)
- Configuración del sistema
- Modelos y versiones compatibles
- Soluciones
- Muestras
- Película
- Definición de parámetros
- Operación de prueba
- Función de ajuste de un solo toque
- Función de ajuste
- Función de gráficos del servoamplificador (puesta en funcionamiento, ajuste)
- Función transparente FA
- Función del iniciador del sistema (red de servos)
- Función de grabación de accionamiento
- Análisis de datos del servoamplificador
- Función de gráficos del servoamplificador (mantenimiento)
- Función de respaldo/restauración
- Función de monitoreo
- Función de monitoreo de movimiento R/función de monitoreo de movimiento Q
- Función de monitoreo de movimiento R mediante SFC/función de monitoreo de movimiento Q mediante SFC
- Función de editor del programa de movimiento
- Función de monitoreo del servoamplificador
- Función de monitoreo del módulo inteligente
- Función de visualización de alarmas
- Diagnóstico del circuito de comunicación del encoder
- Diagnóstico de la máquina (estimación de fricción, estimación de vibración)
- Diagnóstico de la máquina (estimación de la tensión)
- Diagnóstico de la máquina (distancia total de recorrido)
- Diagnóstico de fallas del engranaje
- Función de diagnóstico de la máquina
- Función de predicción de fallas de la máquina
- Función de diagnóstico de duración del servoamplificador
- Cambio de números de eje (números de estación) de servoamplificadores
Mantenimiento
MR-J4Función de editor del programa de movimiento
Instrucción
pantalla Usuario final OEM Mantenimiento Solución de
problemas
pantalla Usuario final OEM Mantenimiento Solución de
problemas
GT27 GT25 GT21 GT SoftGOT2000
(de un solo canal) GT SoftGOT2000
(Multicanal)
(de un solo canal) GT SoftGOT2000
(Multicanal)
Visualice y edite programas de movimiento (programas del código G) en la GOT en el campo
Desafíos
Se produjo un error durante la producción. ¿Puedo editar los programas de movimiento (programas de código G) en el taller?
Soluciones
Los programas de movimiento (programas de código G) se pueden editar en la pantalla dedicada de la función de editor de programas de movimiento de la GOT.
- *Compatible con las GOT con una resolución de SVGA o superior.
- *Para usar el control de código G, se debe instalar la biblioteca de complementos de código G (paga).
<Supported models>
- R64MTCPU/R32MTCPU/R16MTCPU
(válido cuando se utiliza la biblioteca complementaria del código G)
●: Compatible - : No admitido
| No. | Función |
MR-J5-□G(-RJ) MR-J5W2-□G MR-J5W3-□G |
MR-J5D1-□G4 MR-J5D2-□G4 MR-J5D3-□G4 |
MR-J5-□B(-RJ) MR-J5W2-□B MR-J5W3-□B |
MR-J4-□B(-RJ) MR-J4W2-□B MR-J4W3-□B |
MR-J4-□A-RJ | MR-J4-□GF(-RJ) | MR-JET-□G | MR-JE-□B | MR-JE-□A | MR-JE-□C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Función de editor del programa de movimiento | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |