-
Consultas
-
Seleccionar
& Quote -
Compartir
-
Socios
Interfaces hombre-máquina (HMI), GOT
Serie GOT2000
- Característica
- Especificación
- Normas
- Descontinuado
- Característica
- Línea
- Soluciones GOT
- Soluciones interactivas de Drive Control
- Lista de funciones
- Dispositivos aplicables
- Película conceptual
- Soluciones interactivas de control de accionamiento (servo)
- Soluciones interactivas de control de accionamiento (inversor)
- Soluciones interactivas de control de accionamiento (servo)
- Configuración del sistema
- Modelos y versiones compatibles
- Soluciones
- Muestras
- Película
- Definición de parámetros
- Operación de prueba
- Función de ajuste de un solo toque
- Función de ajuste
- Función de gráficos del servoamplificador (puesta en funcionamiento, ajuste)
- Función transparente FA
- Función del iniciador del sistema (red de servos)
- Función de grabación de accionamiento
- Análisis de datos del servoamplificador
- Función de gráficos del servoamplificador (mantenimiento)
- Función de respaldo/restauración
- Función de monitoreo
- Función de monitoreo de movimiento R/función de monitoreo de movimiento Q
- Función de monitoreo de movimiento R mediante SFC/función de monitoreo de movimiento Q mediante SFC
- Función de editor del programa de movimiento
- Función de monitoreo del servoamplificador
- Función de monitoreo del módulo inteligente
- Función de visualización de alarmas
- Diagnóstico del circuito de comunicación del encoder
- Diagnóstico de la máquina (estimación de fricción, estimación de vibración)
- Diagnóstico de la máquina (estimación de la tensión)
- Diagnóstico de la máquina (distancia total de recorrido)
- Diagnóstico de fallas del engranaje
- Función de diagnóstico de la máquina
- Función de predicción de fallas de la máquina
- Función de diagnóstico de duración del servoamplificador
- Cambio de números de eje (números de estación) de servoamplificadores
Mantenimiento
MR-J5 MR-J4 MR-JET MR-JEFunción de grabación de accionamiento
Instrucción
pantalla Usuario final OEM Solución de
problemas
pantalla Usuario final OEM Solución de
problemas
GT27 GT25 GT21 GT SoftGOT2000
(de un solo canal) GT SoftGOT2000
(Multicanal)
(de un solo canal) GT SoftGOT2000
(Multicanal)
Verifique los datos del servo en el momento que ocurre la alarma en una lista de formas de onda en la GOT en el campo
Desafíos
En caso de ocurrir una falla en el sistema, ¿existe una manera simple y rápida de verificar la causa del problema?
Soluciones
Los datos de la alarma del servo, como la corriente del motor y el comando de posición, pueden leerse desde el servoamplificador y verificarse en forma de onda o en formato de lista. Sin una PC, puede usar la GOT en el campo para verificar el estado cuando se produce una alarma y responder rápidamente a los problemas.
●: Compatible - : No admitido
| No. | Función |
MR-J5-□G(-RJ) MR-J5W2-□G MR-J5W3-□G |
MR-J5D1-□G4 MR-J5D2-□G4 MR-J5D3-□G4 |
MR-J5-□B(-RJ) MR-J5W2-□B MR-J5W3-□B |
MR-J4-□B(-RJ) MR-J4W2-□B MR-J4W3-□B |
MR-J4-□A-RJ | MR-J4-□GF(-RJ) | MR-JET-□G | MR-JE-□B | MR-JE-□A | MR-JE-□C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Función de grabación de accionamiento | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |