fa_logo

Interfaces hombre-máquina (HMI), GOT

Serie GOT2000

img-mv-1-sm

Soluciones interactivas de GOT Drive Control (servo)

Verifique los datos del servoamplificador en el GOT cuando se produce una alarma
Función de grabadora del servomotor
GOT Drive

¿Tiene problemas?

¿Tiene problemas?

En caso de ocurrir una falla en el sistema, ¿existe una manera simple y rápida de verificar la causa del problema?

¡GOT resolverá sus problemas!

¡GOT resolverá sus problemas!

Los datos del servo, como la corriente del motor y el comando de posición antes y después de la ocurrencia de la alarma, se pueden leer desde el servoamplificador y mostrar en forma de onda o de lista.

Características de la función

El GOT se puede utilizar para mostrar la pantalla equivalente a la grabadora del servomotor de MR Configurator2.
Verifique fácilmente los datos del servo (corriente del motor, comando de posición, etc.) en el GOT sin usar una computadora personal. Los datos del servo se pueden almacenar en la tarjeta de memoria SD o en la memoria USB del GOT.
Después de obtener los datos del servo, puede enviarlos a una oficina en una ubicación remota y resolver rápidamente el problema.

Características de la función

Detalles de especificación y restricciones

  • *Para conocer los dispositivos opcionales necesarios, consulte la “Lista de funciones

●Modelos objetivo

Serie MELSERVO-J5 (MR-J5-□G(-RJ), MR-J5W2-□G, MR-J5W3-□G), Serie MELSERVO-J4 (MR-J4-□B(-RJ), MR-J4W2-□B, MR-J4W3-□B, MR-J4-□GF(-RJ)), Serie MELSERVO-JE (MR-JE-□B), Serie MELSERVO-JET (MR-JET-□G)

●Tipo de conexión compatible*1

Conexión a través del controlador de movimiento/módulo de movimiento simple, conexión a través del módulo de movimiento

*1Para obtener detalles sobre los modelos compatibles para cada tipo de conexión, consulte la “Lista de modelos compatibles” en el catálogo de la serie GOT2000/GOT SIMPLE.

●Cómo obtener pantallas de muestra

Se agregó el interruptor para iniciar la función de grabadora del servomotor a la pantalla de ejemplo.
Las pantallas de ejemplo se incluyen en GT Works3. Comuníquese con su oficina de ventas local para obtener más información.
Las pantallas de muestra son compatibles con las siguientes versiones de GT Works3.
MR-J4-□B(-RJ), MR-J4W2-□B, MR-J4W3-□B: Ver.1.155M o posterior.

Industrias recomendadas

Automotriz Electrónica Alimentos y bebidas Farmacia

Tipos de GOT compatibles

GT27 GT25 GT23 GT21 GS21 SoftGOT*
  • *Compatible únicamente con GT SoftGOT2000 (múltiples canales).

Dispositivos compatibles

PLC Servo Inversor Robot CNC

Enlaces relacionados

banner_de_herramienta_de_selección
Powered by Translations.com GlobalLink Web Software