fa_logo

Interfaces hombre-máquina (HMI), GOT

Serie GOT2000

img-mv-1-sm

Características de mantenimiento, solución de problemas y diagnóstico

Verificación del estado de los dispositivos industriales
Función de monitoreo de la red

¿Tiene problemas?

¿Tiene problemas?

¿Puedo verificar el estado de la red sin una computadora personal?

¡GOT resolverá sus problemas!

¡GOT resolverá sus problemas!

La función de monitoreo de la red permite que GOT monitoree y muestre el estado de CC-Link IE TSN, la red de controlador CC-Link IE, la red de campo CC-Link IE, la red MELSECNET/H y la red MELSECNET/10.

  • *Para obtener detalles sobre los dispositivos compatibles y los tipos de conexión, consulte el manual del producto correspondiente.

Industrias recomendadas

Automotriz SEMICON, LCD Electrónica Alimentos y bebidas Farmacéutica Plantas

Tipos de GOT compatibles

GT27 GT25 GT23 GT21 GS21 SoftGOT

Dispositivos compatibles

PLC Servo Inversor Robot CNC

Enlaces relacionados

banner_de_herramienta_de_selección
Powered by Translations.com GlobalLink Web Software