-
Consultas
-
Build YourCita
-
Compartir
-
Socios
Interfaces hombre-máquina (HMI), GOT
Serie GOT2000
- Característica
- Especificación
- Normas
- Descontinuado
- Característica
- Línea
- Soluciones GOT
- Soluciones interactivas de Drive Control
- Lista de funciones
- Dispositivos aplicables
- Película conceptual
- ÍNDICE
- Soluciones remotas basadas en la web para GOT
- Soluciones interactivas de video
- Soluciones interactivas de GOT Drive Control (servo)
- Soluciones interactivas de GOT Drive Control (inversor)
- Soluciones interactivas de GOT Drive Control (robot)
- Características interactivas sofisticadas del controlador programable
- Características de mantenimiento, solución de problemas y diagnóstico
- Características del hardware
- Seguridad y características adicionales del sistema
- Características de manejo de datos
- Características interactivas con otros dispositivos industriales
- Búsqueda por nombre de la función
- Función de receta
- Visualización de recetas (lista de registros)
- Escribir datos de recursos
- Varias funciones de seguridad
- Función de registro de operaciones
- Función de autenticación del operador
- Unidad de red
- Impresión de copias físicas e informes
- Expansión del tamaño de la pantalla base
- Cambio de comentarios sin usar GT Designer3
- Con respecto a la asistencia para FDA 21 Parte 11 del CFR
- Herramienta de informes de GT
- Registro y gráfico/lista
- Función de gestos
Seguridad y características adicionales del sistema
Más información en una sola pantalla
Expansión del tamaño de la pantalla base
¿Tiene problemas?
¿Puedo verificar toda la información necesaria en una pantalla sin cambiar de pantalla?
¡GOT resolverá sus problemas!
Se puede crear y mostrar una pantalla base que sea mayor que la resolución de GOT. Al mostrar la información que solía separarse en múltiples pantallas base, se puede realizar la operación mientras se visualiza toda la imagen.
Características de la función
Se puede crear y mostrar una pantalla base que sea mayor que la resolución de GOT. La pantalla de tamaño expandido se puede desplazar fácilmente usando gestos de deslizamiento o las barras de desplazamiento.
*Compatible con GT SoftGOT2000 solo cuando se utiliza la función de enlace SoftGOT-GOT.
Ejemplo
Visualización en una pantalla base expandida (1600 × 960) en GT27-V (640 × 480)
Visualización de la ventana superpuesta
Incluso si se desplaza la pantalla, la ventana superpuesta en la pantalla GOT se mantiene en la misma posición. Si hay algunos objetos o información que siempre deben mostrarse en la pantalla (teclas de función, etc.), es posible usar una ventana superpuesta.
Operación mientras se visualiza toda la imagen
La ventana de navegación se puede mostrar en GOT para indicar la posición actual en la pantalla base. La ventana es semitransparente y se muestra en tamaño pequeño para ayudarle a ver toda la imagen durante la operación.
La visualización de la ventana se puede cambiar según la configuración (mostrar siempre, no mostrar o mostrar al deslizar/tocar la pantalla).
Detalles de especificación y restricciones
●Configuración gráfica
Se debe seleccionar Gráfico ver. 2 de GOT
●Restricciones de otras funciones
Esta función no se puede utilizar con la función de gestos en pantalla.
Industrias recomendadas
Tipos de GOT compatibles
*Se aplican restricciones a algunas funciones. Para obtener detalles, consulte las descripciones de funciones anteriores.