fa_logo

Servoamplificador

MELSERVO-JE-B/A Concept

img-mv-1-sm

Concepto

¡MR-JE-B para red de servos ya está disponible!
¡Aplique servos a todas las máquinas con un rendimiento básico confiable y facilidad de uso avanzada!

Fácil de usar

Ajuste avanzado con un solo toque

Las ganancias del servo se ajustan con facilidad con un solo toque sin necesidad de una computadora personal.

Tolerancia contra fallo de energía instantáneo

La función de accionamiento resistente a fallo de energía instantáneo y el condensador de gran capacidad reducen el tiempo de inactividad de la máquina.

Sistema de detección de posición absoluta

El sistema de detección de posición absoluta se puede configurar fácilmente con el servoamplificador MR-JE-B.

Función de posicionamiento integrada

MR-JE-A tiene una función de posicionamiento integrada que permite la operación de posicionamiento con el método de tabla de puntos, entre otros. Está equipado con funciones avanzadas como leva simple y detección de marcas.

Alto rendimiento

SSCNETIII/H

MR-JE-B logra un sistema de alta respuesta gracias a que es compatible con la red óptica de alta velocidad dúplex completo de 150 Mbps SSCNETIII/H.

Rápido y preciso

El motor exclusivo permite una respuesta de frecuencia de velocidad de 2,0 kHz para acortar el tiempo de fabricación por unidad.

Encoder de alta resolución

El servomotor está equipado con un encoder de alta resolución de 131072 pulsos/rev. (17 bits), que ofrece alta precisión.

Conservación de energía

El condensador del circuito principal de gran capacidad permite que la energía regenerativa se use con eficacia y reduce el consumo de energía.

Normas globales

Cumple con las normas globales

El servo global, serie MR-JE, cumple con las normas globales de manera estándar.

Conexiones de tipo sink y fuente

La entrada de pulsos de comandos y la entrada/salida digital son compatibles con las conexiones de tipo sink y fuente.

Asistencia internacional

Los centros de FA ubicados en diferentes lugares del mundo brindan servicios dedicados para asistir a los usuarios.

Servosistema

Servosistema

Línea

Servoamplificador
●:Compatible   −:No compatible
Modelo Fuente de alimentación
especificación
Salida nominal [kW] Interfaz de comandos Modo de control
SSCNETIII/H Tren de pulsos Analógico
voltaje
Posición Velocidad Torque Posicionamiento
función
MR-JE-_B 200 V CA de 3 fases 0,1, 0,2, 0,4, 0,6,
0,75, 1, 2, 3
● − − ● ● ● −
MR-JE-_A 200 V CA de 3 fases 0,1, 0,2, 0,4, 0,6,
0,75, 1, 2, 3
− ● ● ● ● ● ●
Servomotor
●:Disponible
Serie Velocidad nominal
[r/min]
Velocidad máxima
[r/min]
Salida nominal
[kW]
Con freno
electromagnético
(B)
Sello de aceite
(J)
Clasificación IP*2
Serie HG-KN 3000 5000 0,1, 0,2, 0,4, 0,75 ● ● IP65
Serie HG-SN 2000 3000/2500*1 0,5, 1, 1,5, 2, 3 ● ● IP67
  • *1. La velocidad máxima de HG-SN302J es de 2500 r/min. *2. Se excluye la parte a través del eje.

Enlaces relacionados

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software