-
Consultas
-
Seleccionar
& Quote -
Compartir
-
Socios
VFD de la serie FR-D800
Configuración sencilla
- Característica
- Especificación
- Normas
- Descontinuado
- Concepto
- Configuración sencilla
- Amplia gama de aplicaciones
- Rendimiento superior
- Seguridad mejorada
- Liderar el camino en innovación energética
- Mantenimiento predictivo avanzado
- Menor tiempo de inactividad
- Diseño confiable
- Selección, configuración y parametrización eficientes
- Configuración del número de pieza
- Mayor eficiencia en el trabajo de cableado
- Los parámetros pueden configurarse sin necesidad de alimentar el circuito principal del inversor
- Ahorro de tiempo a través de un cableado fácil
- La información se puede obtener fácilmente desde teléfonos inteligentes
- Simplifica el cableado para la comunicación RS-485
- Simplifica la programación de la comunicación RS-485
- Fácil conexión a la GOT configurando solo el número de estación
- Aumenta la velocidad de la comunicación RS-485
Permite un cableado rápido y una integración directa de la red.
Cableado simplificado
Cubierta frontal abatible sin herramientas (todas las capacidades)NUEVO
La cubierta frontal abatible simplifica el montaje y acelera la instalación.
Cubierta de cableado en forma de peine integrada en los VFD (algunas capacidades)
La cubierta de cableado está integrada en los variadores de frecuencia (Variable Frequency Drive, VFD), lo que reduce el trabajo de extracción y reinstalación.
| capacidad | Clase de 200 V trifásica | 1 HP o inferior |
|---|---|---|
| Clase de 400 V trifásica | 2 HP o inferior | |
| 100 V monofásico | 1 HP o inferior | |
| 200 V monofásico | 0,5 HP o inferior |
Parametrización alimentada por USB, no se necesita CA
Conector USB tipo CNUEVO
Con la alimentación suministrada desde el puerto USB de la computadora*1, los parámetros se pueden establecer usando FR Configurator2 mientras la fuente de alimentación de CA está desactivada. ¡Puede configurar parámetros mientras la unidad aún está en la caja!
- *1: El SCCR máximo es 500 mA. No se puede utilizar un conector de PU durante la conexión de alimentación de bus USB.
Fácil instalación
Bloque de terminales del control con terminales de resorte
El cableado de control simplificado con terminales de resorte garantiza conexiones robustas y sin mantenimiento contra la vibración.
Escanee el código QR de la unidad para acceder rápidamente a la información detallada del FR-D800
Página web de información sobre la configuraciónNUEVO
Se puede acceder al sitio web de información sobre la configuración con una tableta o teléfono inteligente desde el código QR en la parte delantera de la unidad.
La información requerida para la configuración, como cómo conectar y usar los VFD, se puede obtener fácilmente en el sitio web de información sobre la configuración.
Cableado RS-485 sencillo
Conexión multipunto para comunicación RS-485NUEVO
Simplifica el RS-485 multipunto con un bloque de terminales integrado.
No se requiere un distribuidor cuando se conectan varias unidades.
Fuente
Programación eficiente de VFD cuando se utilizan comunicaciones RS-485
Instrucciones exclusivas para los VFD (p. ej., FX5U)
Se pueden utilizar seis instrucciones exclusivas para los VFD en combinación con el FX5U y otros modelos. Se puede reducir el tiempo y el esfuerzo necesarios para crear programas.
Fuegos artificiales para espectáculos en vivo
Comunicación simplificada de la GOT (HMI)
Función de conexión automática de la GOT
No hay configuraciones complejas para la comunicación de la GOT (HMI); simplemente configure el número de estación.
Comunicación RS-485 más rápida
Velocidad de la comunicación RS-485
Este micro VFD fácil de usar ofrece la misma velocidad de comunicación que el FR-A800 y FR-E800 de mayor rendimiento, lo que garantiza una transmisión de datos más fluida.