fa_logo

VFD de la serie FR-D800

Seguridad mejorada

img-mv-1-sm

Personas y automatización: diseñado para una interacción segura

Alcanzar tanto la seguridad como la productividad

Cumple con los estándares de seguridad funcional

El FR-D800 está diseñado para cumplir con las normas de seguridad correspondientes, lo que simplifica el cumplimiento de las normas IEC, ISO, ANSI, NFPA y UL. El circuito de seguridad integrado basado en hardware interrumpe la potencia de salida cuando se activa una función de seguridad. Nuestro VFD apto para seguridad funcional minimiza los costos de hardware adicionales para cumplir con las normas de seguridad.

< Nivel de cumplimiento >

  • EN ISO 13849-1, PLd/Cat.3
  • EN 61508, EN 61800-5-2, SIL2

Función STO (torque seguro desactivado)

La función de torque seguro desactivado (STO) del variador elimina electrónicamente la alimentación del motor en respuesta a una entrada de seguridad externa. Esta integración puede reducir la cantidad de contactores de motor (MC) requeridos a un solo dispositivo, lo que reduce significativamente los costos iniciales del sistema, simplifica el mantenimiento y reduce el espacio del panel a la vez que mantiene la seguridad de la máquina.*1

  • *1: Se requiere un MC para desconectar la alimentación al activar la función de protección.

Parámetros protegidos con contraseña

Función de contraseña

Establecer una contraseña de 4 dígitos puede restringir la lectura/escritura de parámetros.
Protege la configuración de parámetros contra modificaciones no autorizadas o accidentales.

Garantizar la interoperabilidad a nivel mundial<sup>Versión actualizada</sup>

Cumplimiento con normas globales

Artículo Estándar Categoría
Estructura protectora IEC 60529 IP20
Distancia del aislamiento UL 61800-5-1
CSA C22.2 N.º 274
Categoría de sobretensión Ⅲ,
grado de contaminación 2
EN61800-5-1 Categoría de sobretensión Ⅲ,
grado de contaminación 2
EMC EN61800-3 Segundo entorno (Clase 3)
KS C 9800-3:2017 Normas KN,
Ley de Ondas de Radio (Corea del Sur)
LVD IEC/UL 61800-5-1 Categoría de sobretensión Ⅲ,
grado de contaminación 2
Directiva RoHS 2011/65/EU, (EU)2015/863
EN IEC 63000:2018
-
Seguridad de la máquina IEC 61508
IEC 62061
ISO 13849-1
ISO 61800-5-2
SIL2
SIL CL 2
Cat.3, PL d.
STO
Entorno peligroso IEC60721-3-3 3C2, 3S2
RoHS China Métodos de gestión
para la restricción del uso de
sustancias peligrosas en productos
eléctricos y electrónicos
-
Sistema EAC CU TR004/2011
CU TR020/2011
-
Directiva Ecodesign EN61800-9-2:2017 -
Directiva WEEE 2012/19/UE -
Powered by Translations.com GlobalLink Web Software