-
Consultas
-
Seleccionar
& Quote -
Compartir
-
Socios
VFD de la serie FR-D800
Menor tiempo de inactividad
- Característica
- Especificación
- Normas
- Descontinuado
- Concepto
- Configuración sencilla
- Amplia gama de aplicaciones
- Rendimiento superior
- Seguridad mejorada
- Liderar el camino en innovación energética
- Mantenimiento predictivo avanzado
- Menor tiempo de inactividad
- Diseño confiable
- Selección, configuración y parametrización eficientes
- Configuración del número de pieza
Resuelva rápidamente los problemas con herramientas de diagnóstico eficaces.
Herramienta de soporte para solución de problemas
FR Configurator2
- Función de gráfico
Utilice el muestreo de alta velocidad para mostrar los datos del VFD mediante gráficos, lo que mejora el análisis de problemas y la identificación de las causas raíz.
- Función de seguimientoNUEVO
El VFD almacena datos de funcionamiento críticos como el voltaje del bus de CC de los momentos anteriores a una falla del variador. Los datos pueden cargarse para su evaluación en formato gráfico o compartirse con otras personas. Esto permite una evaluación rápida de la falla y una resolución rápida.
Actualización simple a partir de modelos de VFD anteriores
FR Configurator2 (función de conversión)
La configuración de parámetros del modelo FR-D700 y FR-F700PJ (disponibles a partir de abril 2026) pueden convertirse en parámetros del FR-D800 mediante FR Configurator2, lo que simplifica el reemplazo.
Filtro del terminal de entrada
El filtro de entrada (antirrebote) estabiliza la señal de entrada para garantizar el funcionamiento confiable del VFD.
Cableado sencillo
Abrazaderas terminales de resorte
Las abrazaderas terminales de resorte se han adoptado como terminales de circuito de control para facilitar el cableado.
Seguir operando y recuperarse ante eventos externos
Accionamiento de emergencia (modo incendio) NUEVO
Para operaciones críticas durante emergencias como un incendio, el VFD puede hacer funcionar el motor, incluso si se detectan fallas, anulando las funciones de protección.
- *: Esta función está desactivada en el estado inicial. Para habilitar esta función, configure Pr.523 (selección del modo de accionamiento de emergencia).
- *: El uso de esta función puede dañar el motor o el VFD.
Utilice esta función solo para operaciones de emergencia.
La operación se puede cambiar a la operación con fuente de alimentación comercial ante la ocurrencia de una falla que puede causar daños al inversor.
Sistema de tratamiento de aire
Función de reinicio automático tras una falla de energía instantánea
Tras una falla de energía instantánea, la velocidad del motor se detecta al restablecer la energía, lo que permite un reinicio suave desde la velocidad de inercia del motor.
Función de parada por desaceleración en caso de falla de la energía
En el caso de una falla de energía instantánea o subvoltaje, el motor puede desacelerarse hasta detenerse, y volver a acelerarse a la frecuencia establecida tras restablecer la energía.
Esto evita el peligro causado por el funcionamiento por inercia durante una falla de energía.
Esta función es eficaz para trituradoras con gran inercia.