fa_logo

VFD de la serie FR-D800

Diseño confiable

img-mv-1-sm

5 años de garantía

La garantía de 5 años de microvariadores de Mitsubishi Electric es nuestra forma de expresar confianza en la calidad y durabilidad de la serie FR‑D800 respaldando su tranquilidad.

A nivel mundial

Si bien los valores iniciales de configuración (referencia en 50/60 Hz sink/source) difieren según la región de ventas, los usuarios pueden cambiar las configuraciones con un solo interruptor y un solo parámetro.

Fabricación responsable

Nuestras actividades para reducir la carga ambiental son las siguientes:

  • Utiliza materiales reciclados como resina.
  • Reduce el uso de papel y promueve la digitalización.
  • Promueve la automatización de la producción y el envasado del producto.
  • Reduce el volumen de transporte mediante la adquisición/producción local.

Opción ecológica

  • Ayuda a reducir el costo de funcionamiento y la emisión de CO2 mediante el uso de motores de alta eficiencia y la reducción del consumo en modo de espera.
  • Se puede monitorear el nivel de reducción de emisiones.

Simulación

La alta calidad de los VFD de Mitsubishi Electric se obtiene garantizando una confiabilidad suficiente desde la etapa de diseño, utilizando 3D-CAD y simulación de análisis de vibración para soportar entornos operativos rigurosos.

Análisis tridimensional de vibración

Prueba de EMC

Las pruebas de EMC se realizan para todas las series de VFD.
Mediante una de las cámaras anecoicas de radiofrecuencia más grandes de Japón, la alta calidad se garantiza a través de diversas pruebas, como pruebas de interferencias conducidas y pruebas de inmunidad radiada.

Una de las cámaras anecoicas de radiofrecuencia más grandes de Japón

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software