-
Consultas
-
Seleccionar
& Quote -
Compartir
-
Socios
VFD de la serie FR-D800
Software periférico
- Característica
- Especificación
- Normas
- Descontinuado
- Concepto
- Configuración sencilla
- Amplia gama de aplicaciones
- Rendimiento superior
- Seguridad mejorada
- Liderar el camino en innovación energética
- Mantenimiento predictivo avanzado
- Menor tiempo de inactividad
- Diseño confiable
- Selección, configuración y parametrización eficientes
- Configuración del número de pieza
- FR Configurator2 - Parametrización, solución de problemas y monitoreo simples
- Dimensionamiento avanzado de motores y VFD con el software de selección Motorizer
- Diseño y selección avanzados del sistema con la herramienta de selección integrada FA
- Visualice rápidamente los datos del VFD con funciones de la GOT (HMI)
FR Configurator2 - Parametrización, solución de problemas y monitoreo simples
FR Configurator2 es un software fácil de usar que simplifica todo, desde la configuración hasta el mantenimiento, y ofrece muchas funciones avanzadas.
Versión de prueba gratuitaadmitida
La función está disponible en la versión de prueba gratuita (se puede utilizar sin cargo con funciones limitadas).
| Función | Versión de prueba gratuita |
|---|---|
| Lista de parámetros | ○ |
| Diagnóstico | ○ |
| Diagnóstico de fallas con IA | × |
| Gráfico | × |
| Monitor de lotes | × |
| Operación de prueba | ○ |
| Monitor de terminal de E/S | × |
| Función | Versión de prueba gratuita |
|---|---|
| Convertir | ○ |
| Desarrollador | × |
| Parámetro de memoria USB copiar/archivo/editar |
× |
| Ayuda | ○ |
○: Disponible ×: No disponible
| Función | Versión de prueba gratuita |
|---|---|
| Lista de parámetros | ○ |
| Diagnóstico | ○ |
| Diagnóstico de fallas con IA | × |
| Gráfico | × |
| Monitor de lotes | × |
| Operación de prueba | ○ |
| Monitor de terminal de E/S | × |
| Convertir | ○ |
| Desarrollador | × |
| Parámetro de memoria USB copiar/archivo/editar |
× |
| Ayuda | ○ |
○: Disponible ×: No disponible
También se proporciona la versión de prueba (se puede utilizar durante un período limitado), para la cual todas las funciones del producto están disponibles durante 30 días.
Control de diagnóstico de vida útil
Los datos de vida útil del servicio de las piezas se muestran en una ventana dedicada.
Se muestra un ícono de alerta en el campo de alarma de vida útil cuando alguna pieza debe reemplazarse. Esto se puede utilizar como una guía para reemplazar piezas de larga vida útil.
Función de gráfico y función de seguimiento
Se pueden obtener automáticamente los datos del gráfico en forma de onda inmediatamente antes de activar la función protectora. La visualización de gráficos y el análisis de registros están disponibles utilizando los datos de rastreo almacenados.
Dimensionamiento avanzado de motores y VFD con el software de selección Motorizerfunción a incorporar</sup>
Los usuarios pueden seleccionar motores ingresando datos de configuración mecánica, especificaciones y patrones operativos. Las combinaciones aplicables incluyen VFD, unidades del controlador del servo sin sensor y servoamplificadores de corriente alterna (CA). La combinación más adecuada puede seleccionarse del resultado de selección. El software también admite sistemas multieje.
Se pueden seleccionar doce tipos de mecanismos de carga, como un tornillo de bolas o un bastidor y un piñón. La selección está disponible siguiendo los pasos del 1 al 3.
Cuando los usuarios incluyen el convertidor común de regeneración de potencia u otro convertidor aplicable, la capacidad del convertidor puede seleccionarse al mismo tiempo.
Haga clic aquí para conocer el software de dimensionamiento de sistemas de accionamiento Motorizer
Diseño y selección avanzados del sistema con la herramienta de selección integrada FA
Seleccione VFD, accesorios y cree topología de redes junto con listas completas de materiales.
Haga clic aquí para obtener más información sobre la herramienta de selección integrada FA
Visualice rápidamente los datos del VFD con las funciones de la GOT (HMI) <sup>que se incorporarán</sup>
La compatibilidad mejorada entre los VFD y la terminal gráfica de operaciones (Graphical Operations Terminal, GOT) (interfaz hombre-máquina) aporta varios beneficios a los usuarios.
La conexión con la serie GOT2000 se puede establecer simplemente configurando el número de estación.
Otras configuraciones necesarias se realizan automáticamente.
-
PASO 1
Seleccione la GOT y los VFD y conéctelos.
-
PASO 2
Pantallas de ejemplo para el tipo de conexión seleccionado disponibles para importar a los datos del proyecto del usuario.
-
PASO 3
Transfiera los datos del proyecto a la GOT.
Mejorar la eficiencia del trabajo sin usar una computadora
Los usuarios pueden usar la GOT para configurar, ajustar y realizar el mantenimiento de los VFD sin usar una computadora.
Advertencia inmediata de errores del sistema
Al almacenar los datos de la relación entre la frecuencia de salida y el torque durante el funcionamiento de los VFD normales, los usuarios pueden determinar si la carga está funcionando en condiciones normales. Al emitir advertencias fuera de rango, si corresponde, los usuarios pueden detectar fallas mecánicas o realizar un mantenimiento.
Reducción del tiempo de inactividad al interactuar con la GOT
Las fallas que se producen en los VFD se pueden mostrar en la pantalla de la GOT.
Cuando se produce una falla, es posible identificar la causa de inmediato, lo que contribuye a la reducción del tiempo de inactividad.