fa_logo

VFD de la serie FR-D800

Amplia gama de aplicaciones

img-mv-1-sm

El diseño de cuerpo compacto mejora la utilización del espacio del panel

Diseño que ahorra espacio

Instalación lado a lado

Permite la instalación en paralelo de varios inversores en contacto cercano para un diseño de distribución flexible.

  • Clasificación ND: Temperatura ambiente permitida de hasta 40 °C.
  • Clasificación SLD: Temperatura ambiente permitida de hasta 30 °C.

Reducir aún más el tamaño externo

Se ha reducido el ancho de ciertos modelos. Las opciones de montaje intercambiables están disponibles para facilitar la migración de FR-D700 a FR-D800.

  • *1: Ejemplo del FR-D820-3,7K-165. El número difiere según la capacidad.
Clase de voltaje Capacidad del inversor (HP)
1/8 1/4 1/2 1 2 3 5 7,5 10
200 V trifásico - - - - - - ○ - -
400 V trifásico ○ ○ ○*1 - - - -
200 V monofásico - - - - - ○
100 V monofásico - - - -

○: Ancho reducido, -: Mismo ancho, \: No se incluye

  • *1: Trifásico de 400V - 2 HP tiene una mayor profundidad.

Clasificación doble (clasificación ND, clasificación SLD) NUEVO

El FR-D800 ahora incluye clasificaciones de sobrecarga de servicio normal (ND) y de servicio superliviano (SLD). Evite el sobredimensionamiento del VFD seleccionando SLD para cargas de torque variable como bombas y ventiladores. Utilice la clasificación de sobrecarga ND predeterminada para cargas de torque constantes o aplicaciones que requieren un rendimiento máximo.

ConsejosEjemplo de selección de modelos de doble clasificación (para un motor de 2 HP)

Eliminar los transistores de freno externos

El FR-D800 admite una capacidad mejorada de regeneración de potencia que ofrece hasta un 100 % de servicio máximo de frenado. Esto permite un frenado regenerativo de alto rendimiento sin necesidad de una unidad de freno aparte.

Modelos de transistor de freno integrado

Clase de voltaje Capacidad del inversor (HP)
1/8 1/4 1/2 1 2 3 5 7,5 10
200 V trifásico — — ○*2 ○*2 ○ ○ ○ ○ ○
400 V trifásico ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
200 V monofásico - - ○*2 ○*2 ○ ○
100 V monofásico - - ○*2 ○*2

○: Integrado, -: No integrado, \: No se incluye

  • *2: El servicio de frenado es del 30 % ED máximo cuando se utiliza el menor valor de resistencia.
    La resistencia de frenado debe tener la capacidad suficiente para absorber la potencia regenerativa.

(Ejemplo de aplicación)

Diseñado para entornos hostiles

Recubrimiento de la placa de circuitosNUEVO

El VFD FR-D800 se adapta a una amplia gama de temperaturas ambiente y diversos entornos operativos. Para América del Norte, los modelos estándar (-60) incluyen placas de circuito con recubrimiento conformal (IEC 60721-3-3:1994, 3C2/3S2) para mitigar los efectos de entornos corrosivos.

<Ejemplos de aplicación >

Planta de tratamiento de agua

Planta de neumáticos

Mitigación de armónicos en menos espacio con cableado más simple

El paquete de filtros está disponible

Un paquete de filtros opcional (FR-BFP2) está disponible para aplicaciones que requieren mitigación de armónicos adicional como HVAC y sistemas de refrigeración de centros de datos.

Sistema de aire acondicionado

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software