fa_logo

VFD de la serie FR-D800

Configuración del número de pieza

img-mv-1-sm

Configuración global del número de modelo

Números de material de Mitsubishi Electric Automation para realizar los pedidos

Estos son los números de material de las series FR-D800 (estándar) y FR-D800 (Ethernet) para usar al realizar pedidos en MEAU. Los números de modelo se incluirán en el producto mismo.

Serie FR-D800 (estándar) Ir a los modelos Ethernet

Estándar
  • *1: El valor entre paréntesis es la corriente de salida nominal cuando se realiza la operación de ruido acústico bajo con la temperatura del aire circundante que excede los 30 °C mientras se selecciona un valor de 3 kHz o superior en la selección de frecuencia PWM de Pr.72.

Serie FR-D800 (Ethernet) Ir a los modelos estándar

Estándar
  • *1: El valor entre paréntesis es la corriente de salida nominal cuando se realiza la operación de ruido acústico bajo con la temperatura del aire circundante que excede los 30 °C mientras se selecciona un valor de 3 kHz o superior en la selección de frecuencia PWM de Pr.72.
Estándar
Powered by Translations.com GlobalLink Web Software