fa_logo

VFD (inversores FREQROL)

Servomotor PM sin sensor de la serie EM-A

img-mv-1-sm

Tecnología de motor compacto para el ahorro energético y el movimiento de precisión

Permite el posicionamiento y el control de velocidad sin un sensor
Servomotor PM global sin sensor

Serie EM-A

La serie EM-A es un servomotor PM sin sensor de última generación que ofrece ahorro energético, control de movimiento de precisión y un tamaño compacto. La tecnología patentada de núcleo de polos salientes de Mitsubishi Electric permite un control de velocidad similar al de un servo sin un encoder, lo que ayuda a simplificar el diseño del sistema y, al mismo tiempo, mantiene un alto rendimiento. El diseño compacto del motor puede contribuir a un equipo más pequeño y eficiente, mientras que la arquitectura sin encoder reduce las complicaciones del cableado y los problemas de mantenimiento. Con un diseño sin tierras raras y menos requisitos normativos para su implementación a nivel mundial, la serie EM-A ofrece una solución práctica y confiable para una amplia gama de aplicaciones industriales.

La serie EM-A contribuye al ahorro energético y a una mayor precisión en una variedad de aplicaciones

Una solución para los retos de las aplicaciones modernas de movimiento

  • Necesita mejorar el ahorro energético, pero quiere evitar la carga de trabajo de los cambios de diseño

    Cumple con las normas IE5 con tecnología patentada que reduce el tamaño con la misma potencia

  • No necesita la multifuncionalidad de un servomotor, pero quiere mayor precisión que la de un variador de frecuencia

    Posicionamiento y control de velocidad comparables a los de los servomotores sin sensor

  • Cumplir con las reglamentaciones de eficiencia de diferentes países es complicado

    Los motores magnéticos no requieren certificación de alta eficiencia en la mayoría de los mercados*1
    y cumplen con las normas internacionales de seguridad

  • *1:China: La norma GB 30253-2024 es aplicable, pero el modelo EM-AM cumple con ciertas especificaciones. (El modelo EM-AH no está sujeto a esta norma, ya que tiene una caja de engranajes).

El exclusivo núcleo de polos salientes de Mitsubishi Electric ayuda a ahorrar energía y mejorar la eficiencia

Con ahorro energético/compacto
(clase de eficiencia IE5)

Alto rendimiento
(control de velocidad/posicionamiento)

Servomotor PM global sin sensor de la serie EM-A

Compatibilidad global
(no sujeto a reglamentaciones de alta eficiencia)

Suministro estable
(sin tierras raras)

Servomotor PM global sin sensor
Serie EM-A

Con ahorro energético/compacto

Gracias al exclusivo núcleo de polos salientes y al diseño optimizado de imanes de Mitsubishi Electric, el volumen del motor se ha reducido hasta en un 50 % en comparación con los motores de inducción (Induction Motor, IM) convencionales, lo que permite reducir significativamente el tamaño del equipo. Además, el motor PM de alta eficiencia reduce el consumo de energía, lo que contribuye al ahorro energético y a la neutralidad de carbono en el lugar de trabajo sin que ello suponga una carga de trabajo derivada de cambios en el diseño.

Alto rendimiento

Mediante el uso del exclusivo núcleo de polos salientes y la tecnología de control de Mitsubishi Electric, el motor ofrece un control de velocidad y un posicionamiento de alta precisión sin necesidad de un encoder. El diseño sin sensores reduce el tiempo de cableado y minimiza el riesgo de fallas, al tiempo que permite el doble beneficio de mejorar los tiempos de ciclo de la banda transportadora y aumentar el valor del equipo a bajo costo. También puede ser accionado por un variador de frecuencia (Variable Frequency Drives, VFD) de uso general de Mitsubishi Electric.

  • Variación de la velocidad:

    ±0,05 %

    (cuando se utiliza la entrada digital)

  • Torque máximo:

    200 %

  • Precisión de posicionamiento:

    200p/rev

  • Puede accionarse con

    un VFD de uso general

    de Mitsubishi Electric

    (serie FR-A800/E800/D800)

Compatibilidad global

La serie EM-A cuenta con un motor magnético que no está sujeto a reglamentaciones internacionales de alta eficiencia. Esto reduce significativamente el tiempo y el esfuerzo necesarios para las verificaciones de cumplimiento y la certificación en cada mercado de exportación. También se obtuvieron certificaciones de normas internacionales de seguridad (UL/cUL/CE), lo que brinda un fuerte apoyo para una implementación fluida a nivel mundial mediante especificaciones estandarizadas y fabricación con valor agregado para el mundo.

  • La certificación de alta eficiencia

    no es obligatoria*1

    en otros países

  • Normas internacionales de seguridad

    obtenidas*2

    (UL/cUL/CE)

  • *1:China: La norma GB 30253-2024 es aplicable, pero el modelo EM-AM cumple con ciertas especificaciones. (El modelo EM-AH no está sujeto a esta norma, ya que tiene una caja de engranajes).
  • *2: Las certificaciones se aplican a modelos especialmente modificados.

Ayuda a mejorar la eficiencia operativa en diversas aplicaciones

Esta serie trasciende las bandas transportadoras para demostrar su verdadero valor en una amplia gama de aplicaciones industriales. En entornos como salas limpias, donde se debe evitar el polvo y el aceite, la eliminación en el diseño de los ventiladores y sensores de refrigeración evita esas fuentes frecuentes de fallas, lo que mejora directamente la confiabilidad. En el caso de las bombas y los sopladores, permite un ahorro energético al tiempo que ofrece el rendimiento estable y de alto torque a baja velocidad que requieren las máquinas pulidoras, todo ello con un único VFD de uso general que garantiza una configuración inteligente.

  • Salas limpias
    El diseño sin ventilador reduce la generación de polvo.
  • Bombas
    Proporciona torque a baja velocidad y control de velocidad de alta precisión.
  • Pulidoras
    Rotación máxima de 4000 r/min. Operación estable que no se ve afectada por fluctuaciones de carga.

Consulte aquí para obtener detalles sobre el motor de la serie EM-A
que permite el ahorro energético y una mayor precisión para las bandas transportadoras.

Details about the FR-D800 VFD paired with
the EM-A Series motors for HVAC Applications

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software