-
Consultas
-
Seleccionar
& Quote -
Compartir
-
Socios
Productos
MELSERVO-J5
Cree nuevo valor con MELSERVO-J5.
Se centra en mejorar el rendimiento total.
El servosistema de la serie MELSERVO-J5 cuenta con un rendimiento básico líder en el sector.
Las capacidades de alta velocidad y alta precisión de MELSERVO-J5 ayudan a aumentar la productividad de sus máquinas.
Lista de productos
Compatible con CC-Link IE TSN, SSCNET III/H e interfaz de uso general. Se encuentran disponibles los servoamplificadores (clase200 V/400 V) y las unidades de accionamiento.
Equipado con encoder de posición absoluto sin batería de 26 bits. Los cables para el codificador, los frenos electromagnéticos y la alimentación están equipados con bloqueo de un toque.