Servoamplificador MR-JE-C compatible con Ethernet con CC-Link IE Field Basic
El servo MR-JE-C y motores HG-KN y HG-SN compatibles ofrecen una solución al servo de una sola red fácil de usar, de alta calidad y bajo costo. La tecnología de vanguardia y la funcionalidad avanzada unidas en esta solución para el servo abordan problemas comunes con facilidad, tales como configuración compleja del sistema con varias redes, problemas de ruido, tiempos deficientes de configuración, errores acumulativos de posicionamiento, fallas imprevisibles en los componentes mecánicos y mucho más. MR-JE-C es una solución competitiva en costos ideal para máquinas de envasado, etiquetado, de recogida y ubicación y máquinas de montaje de piezas.