Estación secundaria, unidades/GOT (HMI)
Todos los productos variadores, como servoamplificadores e inversores, y también los GOT (HMI) son compatibles con CC-Link IE TSN. Los servoamplificadores de la serie MELSERVO-J5, cuando se combinan con módulos de movimiento, logran un control de movimiento altamente preciso que contribuye con el rendimiento de los sistemas de producción de fábricas inteligentes. La serie de inversores A800/E800 está equipada con CC-Link IE TSN, lo que permite la recopilación de datos de producción en tiempo real, y la HMI de la serie GOT2000, que mejora la coordinación con dispositivos de automatización; esto, a su vez, mejora la productividad y la eficiencia.
- La función de ajuste rápido para servoamplificadores controla la vibración y suprime el sobreimpulso dentro de los 0,3 s.
- El diagnóstico de piezas mecánicas de la máquina (tornillos de bola, guías lineales, correas y engranajes) mejora el mantenimiento predictivo.
- La comunicación de alta velocidad junto con el inversor de alto rendimiento mejora la productividad.
- Se realiza monitoreo remoto en todo el sistema habilitado mediante la función GOT Mobile.
- Las múltiples pantallas de muestra disponibles permiten la visualización de los estados de los dispositivos de red desde el GOT (HMI).
Servo de CA de la serie MELSERVO-J5/JET
MR-J5-G
MR-JET-G
La serie MELSERVO-J5/JET de última generación mejora los sistemas de producción.
- El control sincrónico es altamente preciso cuando se combina con un módulo de movimiento.
- Los servoamplificadores multiejes pueden accionar dos o tres servomotores.
- MR-J5-G-RJ, que es compatible con las comunicaciones de seguridad, admite las subfunciones de seguridad STO/SS1/SS2/SOS/SBC/SLS/SSM/SDI/SLI/SLT
Inversores de la serie A800/E800
FR-A800-GN
FR-E800-E/SCE
Alto rendimiento y calidad líderes en la industria
- Comunicaciones CC-Link IE TSN integradas
- Recopilación de datos del taller en tiempo real con velocidad de comunicaciones de 1 Gbps*1/100 Mbps
- Permite la combinación de comunicación de control en tiempo real y comunicación TCP/IP.
- FR-E800-SCE, que es compatible con las comunicaciones de seguridad y admite las subfunciones de seguridad STO/SS1/SLS/SBC/SSM
*1. 1 En el futuro, FR-E800-E/SCE admitirá Gbps con opción.
Unidad de comunicación HMI serie GOT2000
GT25-J71GN13-T2
Mejora la productividad y la eficiencia a través de la visualización avanzada de los equipos de producción.
- La unidad de comunicación GOT (HMI) es compatible con CC-Link IE TSN.
- Se puede usar como estación local CC-Link IE TSN.
- Modelos compatibles de la serie GOT2000: GT27, GT25*2
*2. GT2505, GT2510-W, GT2507-W, GT2507T, GT2506HS y GT2505HS no son compatibles.