- La estación remota CC-Link IE TSN puede desarrollarse sin considerar los protocolos.
- El GbE-PHY integrado permite un desarrollo de patrones de circuitos de comunicación más sencillo, que requiere menos piezas periféricas y circuitos alrededor de la CPU y el GbE-PHY, lo que permite reducir el tamaño de la placa.
- Se pueden proporcionar códigos de muestra personalizados de acuerdo con las especificaciones de hardware y las aplicaciones.
- El RTOS*3 con hardware integrado reduce la carga de la CPU y el consumo de energía.
*3. RTOS: Sistema operativo en tiempo real