Estación secundaria, módulos remotos de tipo de bloque
Los módulos remotos de tipo de bloque funcionan como estaciones esclavas en CC-Link IE TSN. Se utilizan principalmente cuando la instalación requiere que estén cerca de las E/S conectadas para ahorrar en el cableado. Los módulos de E/S digitales son los sensores del sistema de automatización y se pueden conectar fácilmente a interruptores, lámparas indicadoras, sensores y otros dispositivos. Los módulos analógicos pueden conectarse a dispositivos que procesan voltajes y señales de corriente variables. La combinación de un módulo remoto de tipo de bloque con función de seguridad y CPU de seguridad realiza comunicaciones de red de seguridad.
- Se pueden definir parámetros fácilmente utilizando solo interruptores de hardware.
- Es posible detectar el bajo voltaje de suministro de energía.
- El bloque de terminales de presilla reduce el cableado.
- El módulo de entrada cumple con IEC61131-2 Tipo 3 (rango de operación estándar de entrada digital), compatible con varios sensores*1
- Cambie al modo de estación secundaria de la red CC-Link IE Field Network*1.
- El módulo remoto de tipo de bloque con función de seguridad permite el control de seguridad.
- La temporización de entrada/salida se puede sincronizar con el ciclo de sincronización intermodular, lo que permite un control altamente preciso del sistema.
Puesta en funcionamiento del sistema más sencilla*1
La dirección IP de cada módulo se puede definir fácilmente utilizando los interruptores en la parte frontal del módulo. También se pueden definir funciones adicionales utilizando interruptores, sin necesidad de un software de ingeniería especializado.
Cambie al modo de estación secundaria de la red CC-Link IE Field Network*1.
Colocar los interruptores en la parte frontal del módulo permite que estos se utilicen como una estación secundaria de red CC-Link IE Field Network o CC-Link IE TSN sin necesidad de contar con módulos separados.
*1. Los módulos de E/S remotas de seguridad de tipo de bloque no son compatibles.
Módulos de entrada
- El tiempo de respuesta se puede establecer en 0 ms, 0,2 ms, 1 ms, 1,5 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms y 70 ms (la configuración inicial es 1 ms).
- La corriente y el voltaje de encendido/apagado de la entrada cumplen con IEC61131-2 (rango operativo estándar de entrada digital) tipo 3 admiten varios sensores.
- Las funciones se pueden configurar fácilmente desde la parte frontal del módulo a través de los interruptores, sin necesidad de un software de ingeniería especializado.
Bloque de terminales de presilla
NZ2GN2S1-32D
Modelo |
Tipo de entrada (entrada de CC) |
Puntos de entrada |
Corriente/voltaje de entrada nominal |
Tipo de cableado |
NZ2GN2S1-32D |
Común positiva/Común negativa |
32 puntos |
24 V CC (6 mA) |
1 cable |
Bloque de terminal de tornillo
NZ2GN2B1-32D
Modelo |
Tipo de entrada (entrada de CC) |
Puntos de entrada |
Corriente/voltaje de entrada nominal |
Tipo de cableado |
NZ2GN2B1-32D |
Común positiva/Común negativa |
32 puntos |
24 V CC (6 mA) |
1 cable |
Conector del sensor (e-CON)
NZ2GNCE3-32D
Modelo |
Tipo de entrada (entrada de CC) |
Puntos de entrada |
Corriente/voltaje de entrada nominal |
Tipo de cableado |
NZ2GNCE3-32D |
Común positivo |
32 puntos |
24 V CC (6,6 mA) |
3 cables |
Conector de 40 pines
NZ2GNCF1-32D
Modelo |
Tipo de entrada (entrada de CC) |
Puntos de entrada |
Corriente/voltaje de entrada nominal |
Tipo de cableado |
NZ2GNCF1-32D |
Común positiva/Común negativa |
32 puntos |
24 V CC (6,6 mA) |
1 cable |
Módulos de salida
- Elija la retención o eliminación del valor de salida cuando se desconecte del enlace de datos o cuando la CPU del controlador programable de las estaciones maestras se haya detenido.
- Previene el mal funcionamiento del módulo mediante la función de protección contra sobrecarga y sobrecalentamiento de salida
- Las funciones se pueden configurar fácilmente desde la parte frontal del módulo a través de los interruptores, sin necesidad de un software de ingeniería especializado.
Bloque de terminales de presilla
NZ2GN2S1-32T
NZ2GN2S1-32TE
Modelo |
Tipo de salida (salida de transistor) |
Puntos de salida |
Voltaje de carga nominal/Máx. corriente de carga |
Tipo de cableado |
NZ2GN2S1-32T |
Sink |
32 puntos |
12/24 V de CC (0,5 A) |
1 cable |
NZ2GN2S1-32TE |
Fuente |
32 puntos |
12/24 V de CC (0,5 A) |
1 cable |
Bloque de terminal de tornillo
NZ2GN2B1-32T
NZ2GN2B1-32TE
Modelo |
Tipo de salida (salida de transistor) |
Puntos de salida |
Voltaje de carga nominal/Máx. corriente de carga |
Tipo de cableado |
NZ2GN2B1-32T |
Sink |
32 puntos |
12/24 V de CC (0,5 A) |
1 cable |
NZ2GN2B1-32TE |
Fuente |
32 puntos |
12/24 V de CC (0,5 A) |
1 cable |
Conector de 40 pines
NZ2GNCF1-32T
Modelo |
Tipo de salida (salida de transistor) |
Puntos de salida |
Voltaje de carga nominal/Máx. corriente de carga |
Tipo de cableado |
NZ2GNCF1-32T |
Sink |
32 puntos |
12/24 V de CC (0,1 A) |
1 cable |
Módulos combinados de E/S
- Los módulos de E/S combinados incluyen funciones de módulo de entrada y de módulo de salida.
- El tiempo de respuesta se puede establecer en 0 ms, 0,2 ms, 1 ms, 1,5 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms y 70 ms (la configuración inicial es 1 ms).
- La corriente y el voltaje de encendido/apagado de la entrada cumplen con IEC61131-2 (rango operativo estándar de entrada digital) tipo 3 admiten varios sensores.
- Elija la retención o eliminación del valor de salida cuando se desconecte del enlace de datos o cuando la CPU del controlador programable de las estaciones maestras se haya detenido.
- Previene el mal funcionamiento del módulo mediante la función de protección contra sobrecarga y sobrecalentamiento de salida
- Las funciones se pueden configurar fácilmente desde la parte frontal del módulo a través de los interruptores, sin necesidad de un software de ingeniería especializado.
Bloque de terminales de presilla
NZ2GN2S1-32DT
NZ2GN2S1-32DTE
Modelo |
Tipo de entrada
Entrada de CC |
Entrada
puntos |
Corriente/Voltaje
de entrada nominal |
Tipo de salida
Salida del transistor |
Salida
puntos |
Voltaje de carga nominal/
Corriente de carga máxima |
Cableado
Tipo |
NZ2GN2S1-32DT |
Común positivo |
16 puntos |
24 V CC (6 mA) |
Sink |
16 puntos |
24 V de CC (0,5 A) |
1 cable |
NZ2GN2S1-32DTE |
Negativo común |
16 puntos |
24 V CC (6 mA) |
Fuente |
16 puntos |
24 V de CC (0,5 A) |
1 cable |
Bloque de terminal de tornillo
NZ2GN2B1-32DT
NZ2GN2B1-32DTE
Modelo |
Tipo de entrada
Entrada de CC |
Entrada
puntos |
Corriente/Voltaje
de entrada nominal |
Tipo de salida
Salida del transistor |
Salida
puntos |
Voltaje de carga nominal/
Corriente de carga máxima |
Cableado
Tipo |
NZ2GN2B1-32DT |
Común positivo |
16 puntos |
24 V CC (6 mA) |
Sink |
16 puntos |
24 V de CC (0,5 A) |
1 cable |
NZ2GN2B1-32DTE |
Negativo común |
16 puntos |
24 V CC (6 mA) |
Fuente |
16 puntos |
24 V de CC (0,5 A) |
1 cable |
Conector del sensor (e-CON)
NZ2GNCE3-32DT
Modelo |
Tipo de entrada
Entrada de CC |
Entrada
puntos |
Corriente/Voltaje
de entrada nominal |
Tipo de salida
Salida del transistor |
Salida
puntos |
Voltaje de carga nominal/
Corriente de carga máxima |
Cableado
Tipo |
NZ2GNCE3-32DT |
Común positivo |
16 puntos |
24 V CC (6,6 mA) |
Sink |
16 puntos |
24 V de CC (0,5 A) |
3 cables |
Módulos de entrada analógica
- Velocidad de conversión de módulo de entrada analógica de 200 μs/canal
- Las funciones se pueden configurar fácilmente desde la parte frontal del módulo a través de los interruptores, sin necesidad de un software de ingeniería especializado.
Bloque de terminales de presilla
NZ2GN2S-60AD4
Modelo |
Tipo de entrada |
Cantidad de canales |
NZ2GN2S-60AD4 |
Entrada de corriente/tensión analógica |
4 |
Bloque de terminal de tornillo
NZ2GN2B-60AD4
Modelo |
Tipo de entrada |
Cantidad de canales |
NZ2GN2B-60AD4 |
Entrada de corriente/tensión analógica |
4 |
Módulos de salida analógica
- Velocidad de conversión de módulo de salida analógica de 200 μs/canal
- Las funciones se pueden configurar fácilmente desde la parte frontal del módulo a través de los interruptores, sin necesidad de un software de ingeniería especializado.
Bloque de terminales de presilla
NZ2GN2S-60DA4
Modelo |
Tipo de salida |
Cantidad de canales |
NZ2GN2S-60DA4 |
Salida de corriente/tensión analógica |
4 |
Bloque de terminal de tornillo
NZ2GN2B-60DA4
Modelo |
Tipo de salida |
Cantidad de canales |
NZ2GN2B-60DA4 |
Salida de corriente/tensión analógica |
4 |
Módulo de entrada de seguridad
- Módulo de entrada con funciones de seguridad
- Se puede seleccionar cableado simple o doble por punto de entrada.
- Cumple con las normas internacionales de seguridad, ISO 13849-1 (Categoría 4, PL e) e IEC 61508 (SIL 3).
Bloque de terminales de presilla
NZ2GNSS2-8D
Modelo |
Tipo de entrada (entrada de CC) |
Puntos de entrada |
Corriente/voltaje de entrada nominal |
Tipo de cableado |
NZ2GNSS2-8D |
Negativo común |
Cableado simple: 8 puntos
Cableado doble: 4 puntos |
24 V CC (7,3 mA) |
2 cables |
Módulo de salida de seguridad
- Módulo de salida con funciones de seguridad
- Se puede seleccionar cableado simple o doble por punto de salida.
- Cumple con las normas internacionales de seguridad, ISO 13849-1 (Categoría 4, PL e) e IEC 61508 (SIL 3).
Bloque de terminales de presilla
NZ2GNSS2-8TE
Modelo |
Tipo de salida (salida de transistor) |
Puntos de salida |
Voltaje de carga nominal/Máx. corriente de carga |
Tipo de cableado |
NZ2GNSS2-8TE |
tipo fuente + fuente |
Cableado simple: 8 puntos
Cableado doble: 4 puntos |
24 V de CC (0,5 A) |
2 cables |
Módulo combinado de E/S de seguridad
- Módulo combinado de E/S con funciones de seguridad
- Se puede seleccionar cableado simple o doble por punto de entrada y salida.
- Cumple con las normas internacionales de seguridad, ISO 13849-1 (Categoría 4, PL e) e IEC 61508 (SIL 3).
- La función de lógica rápida incorporada permite el control de la lógica de seguridad desde el interior del módulo remoto. El control de alta velocidad (velocidad de respuesta: 5,8 ms*2) se realiza sin verse afectado por la red o la CPU de seguridad.
*2. Depende de la configuración de los parámetros.
Bloque de terminales de presilla
NZ2GNSS2-16DTE
Modelo |
Tipo de entrada
Entrada de CC |
Puntos de entrada |
Corriente/voltaje
de entrada nominal |
Tipo de salida
Salida del transistor |
Puntos de salida |
Voltaje de carga nominal/
Corriente de carga máxima |
Cableado
Tipo |
NZ2GNSS2-16DTE |
Negativo
común |
Cableado simple:
8 puntos
Cableado doble:
4 puntos |
24 V CC
(7,3 mA) |
Fuente + fuente
Tipo |
Cableado simple:
8 puntos
Cableado doble:
4 puntos |
24 V CC
(0,5 A) |
2 cables |