-
Consultas
-
Seleccionar
& Quote -
Compartir
-
Socios
Productos relacionados con la red | Controladores programables MELSEC
Línea CC-Link IE
- CC-Link IE
- Características de CC-Link IE
- Aplicaciones de CC-Link IE
- Productos CC-Link IE
- Opciones de CC-Link IE
- Herramientas de desarrollo de CC-Link IE
- Especificaciones de CC-Link IE
- Controladores programables
- Servos y variadores de velocidad
- Interfaces hombre-máquina (HMI)
- Módulos remotos tipo bloque
- Lista de funciones remotas del tipo de bloque.
- Módulos remotos impermeables/a prueba de polvo (IP67)
- Módulos de E/S remota de seguridad
- Módulos de IO-Link remotos
- Tarjetas de interfaz de red
- Módulos puente
Módulos de E/S remota de seguridad
Módulos de E/S remota de seguridad de la red de campo CC-Link IE
- Módulos de E/S remota que admiten funciones de seguridad de la red de campo CC-Link IE
- Realiza el control de seguridad cuando se utiliza junto con la CPU de seguridad de la Serie MELSEC iQ-R
Versiones del protocolo de seguridad y normas de comunicación de seguridad
La comunicación de seguridad de la red de campo CC-Link IE cumple con las normas de comunicación de seguridad (IEC61784-3). Tenga en cuenta que dichas normas de diferentes años de publicación se aplican a cada versión del protocolo de seguridad.
| Versión del protocolo de seguridad | Año de publicación de las normas de comunicación de seguridad |
|---|---|
| 1 | IEC 61784-3: 2010 |
| 2 | IEC 61784-3: 2021 |
Las versiones del protocolo de seguridad varían según los tipos de producto y las versiones de firmware.
Consulte la capacidad de conexión de las estaciones principales y las E/S remotas de seguridad a continuación.
Para saber cómo verificar las versiones de firmware, consulte los manuales de productos correspondientes.
Conexión de las estaciones principales y E/S remotas de seguridad
-
Versiones del protocolo de seguridad: 1 y 2
Estación principal
(módulo de CPU de seguridad): versión de firmware 29 o posterior
(módulo principal RJ71GF11-T2): versión de firmware 70 o posterior -
Versión del protocolo de seguridad: 1
Estación principal
(módulo de CPU de seguridad): versiones de firmware 01 a 28
(módulo principal RJ71GF11-T2): versiones de firmware 06 a 69 -
Versión del protocolo de seguridad: 2
E/S remota de seguridad: El nombre del modelo termina con “-S1”
NZ2GNS12A2-14DT
NZ2GNS12A2-16DTE -
Versión del protocolo de seguridad: 1
E/S remota de seguridad: El nombre del modelo no termina con “-S1”
●: La configuración del sistema es posible;○: posible con restricciones*1;-: no es posible
| Dispositivo conectado (estación principal) | E/S remota de seguridad | ||
|---|---|---|---|
| Versión de firmware del dispositivo conectado | |||
| ● | ○*1 | ○*1 | |
| - | - | ○*1 | |
- *1.Aunque se puede configurar un sistema, no es posible adquirir recientemente una certificación de un organismo de certificación externo. Dado que se requiere el cumplimiento de la norma más reciente para adquirir una certificación, se recomienda que solo se utilicen productos compatibles con la versión del protocolo de seguridad 2 al adquirir una certificación.
Versión del protocolo de seguridad: 2
Módulos de entrada de seguridad
Tipo de bloque de abrazaderas terminales de resorte
- NZ2GFSS2-8D-S1NUEVO
- NZ2GFSS2-32D-S1NUEVO

| Modelo | Tipo de entrada Entrada de CC |
Puntos de entrada | Corriente/Voltaje de corriente de |
Tipo de cableado | Módulo de extensión conectabilidad |
Conectable estándar |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ2GFSS2-8D-S1 | Negativo común | Cableado simple: 8 puntos Cableado doble: 4 puntos |
24 V CC (7 mA) | 2 cables | ● | ● | - |
| NZ2GFSS2-32D-S1 | Negativo común | Cableado simple: 32 puntos Cableado doble: 16 puntos |
24 V CC (6 mA) | 2 cables | ● | ● | - |
Versión del protocolo de seguridad: 2
Módulo de salida de seguridad
Tipo de bloque de abrazaderas terminales de resorte
- NZ2GFSS2-8TE-S1NUEVO

| Modelo | Tipo de salida Salida del transistor |
Puntos de salida | Voltaje de carga nominal/ Corriente de carga máxima |
Tipo de cableado | Módulo de extensión conectabilidad |
Conectable estándar |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ2GFSS2-8TE-S1 | Fuente + fuente | Cableado simple: 8 puntos Cableado doble: 4 puntos |
24 V CC (0,5 A/punto) | 2 cables | ● | ● | - |
Versión del protocolo de seguridad: 2
Módulo combinado de E/S de seguridad
Tipo de bloque de abrazaderas terminales de resorte
- NZ2GFSS2-16DTE-S1NUEVO

| Modelo | Tipo de entrada Entrada de CC |
Puntos de entrada | Corriente/voltaje voltaje/ de corriente de |
Tipo de salida Transistor salida |
Puntos de salida | Carga nominal voltaje/ Carga máx. de corriente de |
Cableado Tipo |
Extensión general conectabilidad |
Conectable estándar |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ2GFSS2-16DTE-S1 | Negativo común |
Cableado simple: 8 puntos Cableado doble: 4 puntos |
24 V CC (7 mA) |
Fuente + fuente |
Cableado simple: 8 puntos Cableado doble: 4 puntos |
24 V CC (0,5 A/ punto) |
2 cables | ● | ● | - |
Módulo de salida de seguridad de extensión
Tipo de bloque de abrazaderas terminales de resorte
- NZ2EXSS2-8TE

| Modelo | Tipo de salida Salida del transistor |
Puntos de salida | Voltaje de carga nominal/ Corriente de carga máxima |
Tipo de cableado |
|---|---|---|---|---|
| NZ2EXSS2-8TE*2 | Fuente + fuente | Cableado simple: 8 puntos Cableado doble: 4 puntos |
24 V CC (0,5 A/punto) | 2 cables |
- *2.Este producto puede conectarse con módulos de entrada de seguridad (NZ2GFSS2-32D, NZ2GFSS2-32D-S1).
Cuando utilice para la estación principal, seleccione los siguientes productos.
Versión del protocolo de seguridad: 2
Módulos de E/S impermeables/a prueba de polvo (IP67)
Conector impermeable (bloqueo por tornillo)
- NZ2GNS12A2-14DT NUEVO
- NZ2GNS12A2-16DTE NUEVO

| Modelo | Tipo de entrada Entrada de CC |
Puntos de entrada | Corriente/voltaje voltaje/ de corriente de |
Tipo de salida Salida del transistor |
Puntos de salida | Voltaje de carga nominal/ Corriente de carga máxima |
Cableado Tipo |
Extensión general conectabilidad |
Conectable estándar |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ2GNS12A2-14DT | Negativo común |
Cableado simple: 12 puntos Cableado doble: 6 puntos |
24 V CC (6,8 mA) |
Fuente + sink | Cableado simple: no es posible Cableado doble: 2 puntos |
24 V CC (2 A/punto, 4 A/punto 6 A/común)*3 |
2 cables | - | ● | - |
| NZ2GNS12A2-16DTE | Negativo común |
Cableado simple: 12 puntos Cableado doble: 6 puntos |
24 V CC (6,8 mA) |
Fuente + fuente | Cableado simple: 4 puntos Cableado doble: 2 puntos |
24 V CC (2 A/punto, 4 A/punto 8 A/común)*3 |
2 cables | - | ● | - |
- *3.Las especificaciones de corriente de carga máxima pueden variar según los terminales de salida. Para obtener más información, consulte el manual de producto correspondiente.
Versión del protocolo de seguridad: 1
Módulos de entrada de seguridad
Tipo de bloque de abrazaderas terminales de resorte
- NZ2GFSS2-8D
- NZ2GFSS2-32D

| Modelo | Tipo de entrada Entrada de CC |
Puntos de entrada | Corriente/Voltaje de corriente de |
Tipo de cableado | Módulo de extensión conectabilidad |
Conectable estándar |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ2GFSS2-8D | Negativo común | Cableado simple: 8 puntos Cableado doble: 4 puntos |
24 V CC (7 mA) | 2 cables | ● | ● | ● |
| NZ2GFSS2-32D | Negativo común | Cableado simple: 32 puntos Cableado doble: 16 puntos |
24 V CC (6 mA) | 2 cables | ● | ● | ● |
Versión del protocolo de seguridad: 1
Módulo de salida de seguridad
Tipo de bloque de abrazaderas terminales de resorte
- NZ2GFSS2-8TE

| Modelo | Tipo de salida Salida del transistor |
Puntos de salida | Voltaje de carga nominal/ Corriente de carga máxima |
Tipo de cableado | Módulo de extensión conectabilidad |
Conectable estándar |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ2GFSS2-8TE | Fuente + fuente | Cableado simple: 8 puntos Cableado doble: 4 puntos |
24 V CC (0,5 A/punto) | 2 cables | ● | ● | ● |
Versión del protocolo de seguridad: 1
Módulo combinado de E/S de seguridad
Tipo de bloque de abrazaderas terminales de resorte
- NZ2GFSS2-16DTE

| Modelo | Tipo de entrada Entrada de CC |
Puntos de entrada | Corriente/voltaje voltaje/ de corriente de |
Tipo de salida Transistor salida |
Puntos de salida | Carga nominal voltaje/ Carga máx. de corriente de |
Tipo de cableado | Extensión general conectabilidad |
Conectable estándar |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ2GFSS2-16DTE | Negativo común |
Cableado simple: 8 puntos Cableado doble: 4 puntos |
24 V CC (7 mA) |
Fuente + fuente |
Cableado simple: 8 puntos Cableado doble: 4 puntos |
24 V CC (0,5 A/punto) |
2 cables | ● | ● | ● |