-
Consultas
-
Seleccionar
& Quote -
Compartir
-
Socios
Productos relacionados con la red | Controladores programables MELSEC
Línea CC-Link IE
- CC-Link IE
- Características de CC-Link IE
- Aplicaciones de CC-Link IE
- Productos CC-Link IE
- Opciones de CC-Link IE
- Herramientas de desarrollo de CC-Link IE
- Especificaciones de CC-Link IE
- Controladores programables
- Servos y variadores de velocidad
- Interfaces hombre-máquina (HMI)
- Módulos remotos tipo bloque
- Lista de funciones remotas del tipo de bloque.
- Módulos remotos impermeables/a prueba de polvo (IP67)
- Módulos de E/S remota de seguridad
- Módulos de IO-Link remotos
- Tarjetas de interfaz de red
- Módulos puente
Interfaces hombre-máquina (HMI)
Serie GOT2000 HMI
Conjunto de unidad de comunicaciones de la red de campo CC-Link IE
- Este conjunto de productos incluye la terminal gráfica de operaciones (GOT) serie GOT2000 (GT27 o GT25*1) y una unidad de comunicaciones de la red de campo CC-Link IE*2
- Integra la GOT (HMI) en un sistema como una estación inteligente del dispositivo de la red de campo CC-Link IE
- *1. No es compatible con GT2505, GT2512-WX, GT2510-WX, GT2507-W, GT2507T, GT2506HS y GT2505HS.
- *2.La unidad de comunicaciones de la red de campo CC-Link IE (GT15-J71GF13-T2) también está disponible por separado. Los modelos aplicables son los mismos que el conjunto de unidad de comunicaciones.
Para obtener más detalles, consulte el “Catálogo de la serie GOT 2000 (L(NA)08270ENG)”.
| Modelo*3 | Tamaño de pantalla | Color del panel | Fuente de alimentación | Funciones de gestos multitáctiles |
|---|---|---|---|---|
| GT27 | ||||
| GT2715-XTBA-GF | 15"XGA | Negro | 100…240 V CA | ● |
| GT2715-XTBD-GF | 15"XGA | Negro | 24 V CC | ● |
| GT2712-ST□A-GF | 12,1"SVGA | Negro/blanco | 100…240 V CA | ● |
| GT2712-ST□D-GF | 12,1"SVGA | Negro/blanco | 24 V CC | ● |
| GT2710-STBA-GF | 10,4"SVGA | Negro | 100…240 V CA | ● |
| GT2710-STBD-GF | 10,4"SVGA | Negro | 24 V CC | ● |
| GT2710-VT□A-GF | 10,4"VGA | Negro/blanco | 100…240 V CA | ● |
| GT2710-VT□D-GF | 10,4"VGA | Negro/blanco | 24 V CC | ● |
| GT2708-STBA-GF | 8,4"SVGA | Negro | 100…240 V CA | ● |
| GT2708-STBD-GF | 8,4"SVGA | Negro | 24 V CC | ● |
| GT2708-VTBA-GF | 8,4"VGA | Negro | 100…240 V CA | ● |
| GT2708-VTBD-GF | 8,4"VGA | Negro | 24 V CC | ● |
| GT2705-VTBD-GF | 5,7"VGA | Negro | 24 V CC | ● |
| GT25 | ||||
| GT2512-STBA-GF | 12,1"SVGA | Negro | 100…240 V CA | - |
| GT2512-STBD-GF | 12,1"SVGA | Negro | 24 V CC | - |
| GT2510-VT□A-GF | 10,4"VGA | Negro/blanco | 100…240 V CA | - |
| GT2510-VT□D-GF | 10,4"VGA | Negro/blanco | 24 V CC | - |
| GT2508-VT□A-GF | 8,4"VGA | Negro/blanco | 100…240 V CA | - |
| GT2508-VT□D-GF | 8,4"VGA | Negro/blanco | 24 V CC | - |
- *3.“□” en el nombre del modelo denota el color del panel (B [negro]/W [blanco]). Para obtener más detalles sobre el nombre del modelo, consulte el “Catálogo de la serie GOT 2000 (L(NA)08270ENG)”.
Unidad de comunicación de red de controlador CC-Link IE
- Unidad de comunicación GOT (HMI) para la red de controlador CC-Link IE
- Integra una GOT (HMI) como estación normal de la red de controlador CC-Link IE
Compatible con: GT27, GT25*4
- *4.No es compatible con GT2505, GT2512-WX, GT2510-WX, GT2507-W, GT2507T, GT2506HS y GT2505HS.