-
Consultas
-
Seleccionar
& Quote -
Compartir
-
Socios
Productos relacionados con la red | Controladores programables MELSEC
Línea CC-Link IE
- CC-Link IE
- Características de CC-Link IE
- Aplicaciones de CC-Link IE
- Productos CC-Link IE
- Opciones de CC-Link IE
- Herramientas de desarrollo de CC-Link IE
- Especificaciones de CC-Link IE
- Controladores programables
- Servos y variadores de velocidad
- Interfaces hombre-máquina (HMI)
- Módulos remotos tipo bloque
- Lista de funciones remotas del tipo de bloque.
- Módulos remotos impermeables/a prueba de polvo (IP67)
- Módulos de E/S remota de seguridad
- Módulos de IO-Link remotos
- Tarjetas de interfaz de red
- Módulos puente
Módulos remotos tipo bloque
Módulos remotos tipo bloque de red de campo CC-Link IE
- Estación de dispositivos remota o estación inteligente del dispositivo de la red de campo CC-Link IE. Estos módulos son útiles cuando se requieren posiciones de instalación cercanas a dispositivos de E/S.
- Admite la comunicación sincronizada de la red de campo CC-Link IE (Al sincronizar con la estación principal*1*2, que admite la comunicación sincronizada, estos módulos realizan operaciones sincrónicas altamente precisas como estaciones de dispositivos).
- Los módulos que admiten la función de extensión aumentan la cantidad de puntos de E/S al agregar módulos de extensión.
- Los módulos*3 compatibles con la función de conexión rápida se restablecen rápidamente cuando se vuelven a conectar con la red de campo CC-Link IE después de la desconexión.
- Los módulos*3 compatibles con la función de configuración de parámetros automática de E/S pueden operarse sin establecer parámetros, reduciendo así el tiempo de arranque.
- *1.Las estaciones principales de la serie MELSEC iQ-R y los módulos de movimiento simple admiten esta función.
- *2.Cuando se utiliza QD77GF16, esta función no se puede utilizar según la combinación del módulo de E/S y el paquete de software utilizado. Para obtener más detalles, consulte el manual del módulo remoto tipo bloque.
- *3.Para conocer los módulos aplicables, consulte la lista de funciones.
Los módulos con
se reconocen como estación de dispositivos CC-Link IE TSN al cambiar el interruptor en la parte delantera del módulo. Consulte la red CC-Link IE TSN.
Módulos de entrada principal
- El tiempo de respuesta se puede establecer en 0 ms, 0,2 ms, 0,5 ms, 1 ms, 1,5 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms y 70 ms
Tipo de bloque de abrazaderas terminales de resorte
NZ2GN2S1-32D| Modelo | Tipo de entrada Entrada de CC |
Puntos de entrada | Corriente/voltaje de entrada nominal | Tipo de cableado | Módulos de extensión máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ2GN2S1-16D | Común positiva/común negativa | 16 puntos | 24 V CC (6,6 mA) | 1 cable | - |
| NZ2GN2S1-32D | Común positiva/común negativa | 32 puntos | 24 V CC (6 mA) | 1 cable | - |

| Modelo | Tipo de entrada Entrada de CC |
Puntos de entrada | Corriente/voltaje de entrada nominal | Tipo de cableado | Módulos de extensión máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ2GF2S1-16D | Común positiva/común negativa | 16 puntos | 24 V CC (6 mA) | 1 cable | 1 |
Tipo de bloque de terminal de tornillo
NZ2GN2B1-32D| Modelo | Tipo de entrada Entrada de CC |
Puntos de entrada | Corriente/voltaje de entrada nominal | Tipo de cableado | Módulos de extensión máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ2GN2B1-16D | Común positiva/común negativa | 16 puntos | 24 V CC (6,6 mA) | 1 cable | - |
| NZ2GN2B1-32D | Común positiva/común negativa | 32 puntos | 24 V CC (6 mA) | 1 cable | - |
NZ2GF2B1-32D| Modelo | Tipo de entrada Entrada de CC |
Puntos de entrada | Corriente/voltaje de entrada nominal | Tipo de cableado | Módulos de extensión máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ2GF2B1N1-16D | Común positiva/común negativa | 16 puntos | 24 V CC (6 mA) | 1 cable | 3 |
| NZ2GF2B1-32D | Común positiva/común negativa | 32 puntos | 24 V CC (6 mA) | 1 cable | - |
| Modelo | Tipo de entrada | Puntos de entrada | Voltaje de entrada nominal; frecuencia |
Corriente de entrada nominal | Tipo de cableado | Módulos de extensión máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ2GF2B2-16A | Entrada de CA | 16 puntos | 100…120 V CA, 50/60 Hz |
8,2 mA (100 V CA, 60 Hz) 6,8 mA (100 V CA, 50 Hz) |
2 cables | 1 |
Tipo de conector del sensor (e-CON)

| Modelo | Tipo de entrada Entrada de CC |
Puntos de entrada | Corriente/voltaje de entrada nominal | Tipo de cableado | Módulos de extensión máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ2GNCE3-32D | Común positivo | 32 puntos | 24 V CC (6,6 mA) | 3 cables | - |
Tipo de conector del sensor (e-CON)
NZ2GFCE3N-32D| Modelo | Tipo de entrada Entrada de CC |
Puntos de entrada | Corriente/voltaje de entrada nominal | Tipo de cableado | Módulos de extensión máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ2GFCE3-16D | Común positivo | 16 puntos | 24 V CC (4 mA) | 3 cables | 1 |
| NZ2GFCE3-16DE | Negativo común | 16 puntos | 24 V CC (4 mA) | 3 cables | 1 |
| NZ2GFCE3N-32D | Común positivo | 32 puntos | 24 V CC (4 mA) | 3 cables | 1 |
Tipo de conector de 40 pines

| Modelo | Tipo de entrada Entrada de CC |
Puntos de entrada | Corriente/voltaje de entrada nominal | Tipo de cableado | Módulos de extensión máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ2GNCF1-32D | Común positiva/común negativa | 32 puntos | 24 V CC (6,6 mA) | 1 cable | - |

| Modelo | Tipo de entrada Entrada de CC |
Puntos de entrada | Corriente/voltaje de entrada nominal | Tipo de cableado | Módulos de extensión máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ2GFCF1-32D | Común positiva/común negativa | 32 puntos | 24 V CC (4 mA) | 1 cable | 1 |
Módulos de salida principal
- Con la función de configuración HOLD/CLEAR (ESPERAR/BORRAR) de salida, el equipo puede detenerse cuando el módulo de salida se desconecta de la red o cuando el módulo de CPU se detiene, lo que brinda asistencia al sistema de manera flexible.
- El estado de ENCENDIDO/APAGADO del suministro de energía externa puede monitorearse con la función de monitoreo del suministro de energía externa.
Tipo de bloque de abrazaderas terminales de resorte
NZ2GN2S1-32T| Modelo | Tipo de salida Salida del transistor |
Puntos de salida | Voltaje de carga nominal/ Corriente de carga máxima |
Tipo de cableado | Módulos de extensión máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ2GN2S1-16T | Sink | 16 puntos | 12/24 V CC (0,5 A/punto, 4 A/común) |
1 cable | - |
| NZ2GN2S1-16TE | Fuente | 16 puntos | 12/24 V CC (0,5 A/punto, 4 A/común) |
1 cable | - |
| NZ2GN2S1-32T | Sink | 32 puntos | 12/24 V CC (0,5 A/punto, 5 A/común) |
1 cable | - |
| NZ2GN2S1-32TE | Fuente | 32 puntos | 12/24 V CC (0,5 A/punto, 5 A/común) |
1 cable | - |
NZ2GF2S1-16T| Modelo | Tipo de salida Salida del transistor |
Puntos de salida | Voltaje de carga nominal/ Corriente de carga máxima |
Tipo de cableado | Módulos de extensión máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ2GF2S1-16T | Sink | 16 puntos | 12/24 V CC (0,5 A/punto, 4 A/común) |
1 cable | 1 |
| NZ2GF2S1-16TE | Fuente | 16 puntos | 12/24 V CC (0,5 A/punto, 4 A/común) |
1 cable | 1 |
| Modelo | Tipo de salida | Puntos de salida | Corriente/voltaje de conmutación nominal | Tipo de cableado | Módulos de extensión máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ2GF2S2-16R | Salida del contacto | 16 puntos | 24 V CC (2 A), 240 V CA (2 A) | 2 cables | 1 |
| Modelo | Tipo de salida | Puntos de salida | Voltaje de carga nominal, frecuencia/ Corriente de carga máxima |
Tipo de cableado | Módulos de extensión máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ2GF2S2-16S | Salida de Triac | 16 puntos | 100...240 V CA, 50/60 Hz (0,6 A/punto, 4,8 A/común) |
2 cables | 1 |
Tipo de bloque de terminal de tornillo
NZ2GN2B1-32T| Modelo | Tipo de salida Salida del transistor |
Puntos de salida | Voltaje de carga nominal/ Corriente de carga máxima |
Tipo de cableado | Módulos de extensión máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ2GN2B1-16T | Sink | 16 puntos | 12/24 V CC (0,5 A/punto, 4 A/común) |
1 cable | - |
| NZ2GN2B1-16TE | Fuente | 16 puntos | 12/24 V CC (0,5 A/punto, 4 A/común) |
1 cable | - |
| NZ2GN2B1-32T | Sink | 32 puntos | 12/24 V CC (0,5 A/punto, 5 A/común) |
1 cable | - |
| NZ2GN2B1-32TE | Fuente | 32 puntos | 12/24 V CC (0,5 A/punto, 5 A/común) |
1 cable | - |
NZ2GF2B1-32T| Modelo | Tipo de salida Salida del transistor |
Puntos de salida | Voltaje de carga nominal/ Corriente de carga máxima |
Tipo de cableado | Módulos de extensión máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ2GF2B1N1-16T | Sink | 16 puntos | 12/24 V CC (0,5 A/punto, 4 A/común) |
1 cable | 3 |
| NZ2GF2B1N1-16TE | Fuente | 16 puntos | 12/24 V CC (0,5 A/punto, 4 A/común) |
1 cable | 3 |
| NZ2GF2B1-32T | Sink | 32 puntos | 12/24 V CC (0,5 A/punto, 5 A/común) |
1 cable | - |
| NZ2GF2B1-32TE | Fuente | 32 puntos | 12/24 V CC (0,5 A/punto, 5 A/común) |
1 cable | - |
| Modelo | Tipo de salida | Puntos de salida | Corriente/voltaje de conmutación nominal | Tipo de cableado | Módulos de extensión máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ2GF2B2-16R | Salida del contacto | 16 puntos | 24 V CC (2 A), 240 V CA (2 A) | 2 cables | 1 |
| Modelo | Tipo de salida | Puntos de salida | Voltaje de carga nominal, frecuencia/ Corriente de carga máxima |
Tipo de cableado | Módulos de extensión máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ2GF2B2-16S | Salida de Triac | 16 puntos | 100...240 V CA, 50/60 Hz (0,6 A/punto, 4,8 A/común) |
2 cables | 1 |
Tipo de conector del sensor (e-CON)
NZ2GFCE3N-32T| Modelo | Tipo de salida Salida del transistor |
Puntos de salida | Voltaje de carga nominal/ Corriente de carga máxima |
Tipo de cableado | Módulos de extensión máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ2GFCE3-16T | Sink | 16 puntos | 12/24 V CC (0,5 A/punto, 4 A/común) |
3 cables | 1 |
| NZ2GFCE3-16TE | Fuente | 16 puntos | 12/24 V CC (0,5 A/punto, 4 A/común) |
3 cables | 1 |
| NZ2GFCE3N-32T | Sink | 32 puntos | 12/24 V CC (0,5 A/punto, 6 A/común) |
3 cables | 1 |
Tipo de conector de 40 pines

| Modelo | Tipo de salida Salida del transistor |
Puntos de salida | Voltaje de carga nominal/ Corriente de carga máxima |
Tipo de cableado | Módulos de extensión máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ2GNCF1-32T | Sink | 32 puntos | 12/24 V CC (0,1 A/punto, 3,2 A/común) |
1 cable | - |

| Modelo | Tipo de salida Salida del transistor |
Puntos de salida | Voltaje de carga nominal/ Corriente de carga máxima |
Tipo de cableado | Módulos de extensión máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ2GFCF1-32T | Sink | 32 puntos | 12/24 V CC (0,1 A/punto, 3,2 A/común) |
1 cable | 1 |
Módulos combinados de E/S principales
- El tiempo de respuesta se puede establecer en 0 ms, 0,2 ms, 0,5 ms, 1 ms, 1,5 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms y 70 ms
- Con la función de configuración HOLD/CLEAR (ESPERAR/BORRAR) de salida, el equipo puede detenerse cuando el módulo de salida se desconecta de la red o cuando el módulo de CPU se detiene, lo que brinda asistencia al sistema de manera flexible.
- El estado de ENCENDIDO/APAGADO del suministro de energía externa puede monitorearse con la función de monitoreo del suministro de energía externa.
Tipo de bloque de abrazaderas terminales de resorte
NZ2GN2S1-32DTE| Modelo | Tipo de entrada Entrada de CC |
Entrada puntos |
Corriente/Voltaje de corriente de |
Tipo de salida Salida del transistor |
Salida puntos |
Voltaje de carga nominal/ Corriente de carga máxima |
Cableado Tipo |
extensión máx. tipo bloque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ2GN2S1-32DT | Positivo común |
16 puntos | 24 V CC (6 mA) | Sink | 16 puntos | 24 V CC (0,5 A/punto, 4 A/común) |
1 cable | - |
| NZ2GN2S1-32DTE | Negativo común |
16 puntos | 24 V CC (6 mA) | Fuente | 16 puntos | 24 V CC (0,5 A/punto, 4 A/común) |
1 cable | - |
Tipo de bloque de terminal de tornillo
NZ2GN2B1-32DT| Modelo | Tipo de entrada Entrada de CC |
Entrada puntos |
Corriente/Voltaje de corriente de |
Tipo de salida Salida del transistor |
Salida puntos |
Voltaje de carga nominal/ Corriente de carga máxima |
Cableado Tipo |
extensión máx. tipo bloque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ2GN2B1-32DT | Positivo común |
16 puntos | 24 V CC (6 mA) | Sink | 16 puntos | 24 V CC (0,5 A/punto, 4 A/común) |
1 cable | - |
| NZ2GN2B1-32DTE | Negativo común |
16 puntos | 24 V CC (6 mA) | Fuente | 16 puntos | 24 V CC (0,5 A/punto, 4 A/común) |
1 cable | - |
NZ2GF2B1-32DT| Modelo | Tipo de entrada Entrada de CC |
Entrada puntos |
Corriente/Voltaje de corriente de |
Tipo de salida Salida del transistor |
Puntos de salida | Voltaje de carga nominal/ Corriente de carga máxima |
Cableado Tipo |
extensión máx. tipo bloque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ2GF2B1-32DT | Positivo común |
16 puntos | 24 V CC (6 mA) | Sink | 16 puntos | 24 V CC (0,5 A/punto, 4 A/común) |
1 cable | - |
| NZ2GF2B1-32DTE | Negativo común |
16 puntos | 24 V CC (6 mA) | Fuente | 16 puntos | 24 V CC (0,5 A/punto, 4 A/común) |
1 cable | - |
Tipo de conector del sensor (e-CON)

| Modelo | Tipo de entrada Entrada de CC |
Entrada puntos |
Corriente/Voltaje de corriente de |
Tipo de salida Salida del transistor |
Salida puntos |
Voltaje de carga nominal/ Corriente de carga máxima |
Cableado Tipo |
extensión máx. tipo bloque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ2GNCE3-32DT | Positivo común |
16 puntos | 24 V CC (6,6 mA) | Sink | 16 puntos | 24 V CC (0,5 A/punto, 4 A/común) |
3 cables | - |

| Modelo | Tipo de entrada Entrada de CC |
Entrada puntos |
Corriente/Voltaje de corriente de |
Tipo de salida Salida del transistor |
Salida puntos |
Voltaje de carga nominal/ Corriente de carga máxima |
Cableado Tipo |
extensión máx. tipo bloque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ2GFCE3N-32DT | Positivo común |
16 puntos | 24 V CC (4 mA) | Sink | 16 puntos | 24 V CC (0,5 A/punto, 4 A/común) |
3 cables | 1 |
Tipo de conector de 40 pines

| Modelo | Tipo de entrada Entrada de CC |
Entrada puntos |
Corriente/Voltaje de corriente de |
Tipo de salida Salida del transistor |
Salida puntos |
Voltaje de carga nominal/ Corriente de carga máxima |
Cableado Tipo |
extensión máx. tipo bloque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ2GFCF1-32DT | Positivo común Negativo común |
16 puntos | 24 V CC (4 mA) | Sink | 16 puntos | 12/24 V CC (0,1 A/punto, 1,6 A/común) |
1 cable | 1 |
Módulo de entrada múltiple (voltaje/corriente/temperatura)
- El aislamiento del canal galvánico y la velocidad de conversión son 40 ms/4 canales
- El bloque de abrazaderas terminales de resorte no requiere apretar los tornillos, lo que reduce las tareas de cableado.
- Admite una variedad de sensores de temperatura (12 tipos de termopar, 10 tipos de RDT).
Tipo de bloque de abrazaderas terminales de resorte

| Modelo | Tipo de entrada | Cantidad de canales | Módulos de extensión máx. | Comunicación sincronizada |
|---|---|---|---|---|
| NZ2GF2S-60MD4 | Entrada analógica de voltaje/corriente/temperatura | 4 canales | - | - |
Módulos analógicos
- La configuración del módulo solo se realiza utilizando interruptores de configuración de funciones*4 en la parte delantera del módulo. No es necesaria la configuración con software de ingeniería, lo que reduce el tiempo de ingeniería y el tiempo de configuración.
- *4.Únicamente los módulos compatibles con la red de campo CC-Link IE no tienen interruptores de configuración.
Módulo de entrada
Tipo de bloque de abrazaderas terminales de resorte

| Modelo | Tipo de entrada | Cantidad de canales | Módulos de extensión máx. | Comunicación sincronizada |
|---|---|---|---|---|
| NZ2GN2S-60AD4 | Entrada de corriente/tensión analógica | 4 canales | - | -*5 |
Tipo de bloque de terminal de tornillo

| Modelo | Tipo de entrada | Cantidad de canales | Módulos de extensión máx. | Comunicación sincronizada |
|---|---|---|---|---|
| NZ2GN2B-60AD4 | Entrada de corriente/tensión analógica | 4 canales | - | -*5 |

| Modelo | Tipo de entrada | Cantidad de canales | Módulos de extensión máx. | Comunicación sincronizada |
|---|---|---|---|---|
| NZ2GF2BN-60AD4 | Entrada de corriente/tensión analógica | 4 canales | 1 | ● |
- *5.Solo compatible cuando se utiliza la comunicación CC-Link IE TSN.
Tipo de conector del sensor (e-CON)
NZ2GFCE-60ADV8| Modelo | Tipo de entrada | Cantidad de canales | Módulos de extensión máx. | Comunicación sincronizada |
|---|---|---|---|---|
| NZ2GFCE-60ADV8 | Voltaje de entrada analógica | 8 canales | - | - |
| NZ2GFCE-60ADI8 | Corriente de entrada analógica | 8 canales | - | - |
Módulo de salida
Tipo de bloque de abrazaderas terminales de resorte

| Modelo | Tipo de salida | Cantidad de canales | Módulos de extensión máx. | Comunicación sincronizada |
|---|---|---|---|---|
| NZ2GN2S-60DA4 | Salida de corriente/tensión analógica | 4 canales | - | -*6 |
Tipo de bloque de terminal de tornillo

| Modelo | Tipo de salida | Cantidad de canales | Módulos de extensión máx. | Comunicación sincronizada |
|---|---|---|---|---|
| NZ2GN2B-60DA4 | Salida de corriente/tensión analógica | 4 canales | - | -*6 |

| Modelo | Tipo de salida | Cantidad de canales | Módulos de extensión máx. | Comunicación sincronizada |
|---|---|---|---|---|
| NZ2GF2BN-60DA4 | Salida de corriente/tensión analógica | 4 canales | 1 | ● |
- *6.Solo compatible cuando se utiliza la comunicación CC-Link IE TSN.
Tipo de conector del sensor (e-CON)
NZ2GFCE-60DAV8| Modelo | Tipo de salida | Cantidad de canales | Módulos de extensión máx. | Comunicación sincronizada |
|---|---|---|---|---|
| NZ2GFCE-60DAV8 | Voltaje de salida analógica | 8 canales | - | - |
| NZ2GFCE-60DAI8 | Corriente de salida analógica | 8 canales | - | - |
Módulos de control de temperatura
- Funciona en un ciclo de muestreo de 250 ms/4 canales, con control estándar (calefacción o refrigeración) o modo mixto (calefacción y refrigeración combinados) admitido
- Se incluyen las funciones de aumento simultáneo de temperatura, supresión de corriente máxima y autoajuste.
- Aislamiento del canal de entrada
Bloque de terminal de tornillo
NZ2GF2B-60TCTT4| Modelo | Tipo de entrada | Tipo de salida Salida del transistor |
Cantidad de canales | Módulos de extensión máx. | Sincronizado comunicación |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ2GF2B-60TCTT4 | Entrada de termopar | Sink | 4 canales | - | - |
| NZ2GF2B-60TCRT4 | Entrada RTD | Sink | 4 canales | - | - |
Módulo de recuento de alta velocidad
- Velocidad de recuento de 8 Mpps máx. (La relación de trabajo de la función de salida PWM se puede establecer en incrementos de 0,1 μs, lo que permite un control de salida preciso).
- La función de medición de pulso con resolución de medición de 100 ns permite una medición de ancho de pulso de alta precisión.
Tipo de conector de 40 pines

| Modelo | Tipo de entrada | Tipo de salida Salida del transistor |
Cantidad de canales | Módulos de extensión máx. | Sincronizado comunicación |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ2GFCF-D62PD2 | Entrada diferencial, entrada de CC | Sink | 2 canales | 1 | ● |
Módulos de extensión
Módulo de entrada/salida
- Aumenta la cantidad de puntos de E/S disponibles para los módulos de E/S remota, de E/S analógica y de recuento de alta velocidad
- Combinado con un módulo de entrada analógica, el módulo de extensión recibe señales externas para el control de temporización de muestreo de conversión A-D (ajuste de disparo de muestreo).
- Combinado con un módulo de recuento de alta velocidad, el módulo de extensión permite que la función del interruptor de leva proporcione control de ENCENDIDO/APAGADO en un ciclo preciso
- Cuando un módulo de entrada principal, un módulo de salida principal o un módulo de E/S combinado compatible se conecta con la función de comunicación sincrónica de la red de campo CC-Link IE, se puede utilizar la función de comunicación sincronizada
- Cuando un módulo de salida de extensión se conecta a un módulo de entrada principal, módulo de salida principal o módulo combinado de E/S, se puede utilizar la función de integración de tiempos de ENCENDIDO
Tipo de bloque de abrazaderas terminales de resorte
NZ2EX2S1-16D| Modelo | Tipo de entrada Entrada de CC |
Puntos de entrada | Corriente/voltaje de entrada nominal | Tipo de cableado | Múltiples módulos conectables |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ2EX2S1-16D | Común positiva/común negativa | 16 puntos | 24 V CC (6 mA) | 1 cable | - |
| Modelo | Tipo de salida Salida del transistor |
Puntos de salida | Voltaje de carga nominal/ Corriente de carga máxima |
Tipo de cableado | Múltiples módulos conectables |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ2EX2S1-16T | Sink | 16 puntos | 12/24 V CC (0,5 A/punto, 4 A/común) |
1 cable | - |
| NZ2EX2S1-16TE | Fuente | 16 puntos | 12/24 V CC (0,5 A/punto, 4 A/común) |
1 cable | - |
Bloque de terminal de tornillo
NZ2EX2B1N-16D| Modelo | Tipo de entrada Entrada de CC |
Puntos de entrada | Corriente/voltaje de entrada nominal | Tipo de cableado | Múltiples módulos conectables |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ2EX2B1N-16D | Común positiva/común negativa | 16 puntos | 24 V CC (6 mA) | 1 cable | ● |
| Modelo | Tipo de salida Salida del transistor |
Puntos de salida | Voltaje de carga nominal/ Corriente de carga máxima |
Tipo de cableado | Múltiples módulos conectables |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ2EX2B1N-16T | Sink | 16 puntos | 12/24 V CC (0,5 A/punto, 4 A/común) |
1 cable | ● |
| NZ2EX2B1N-16TE | Fuente | 16 puntos | 12/24 V CC (0,5 A/punto, 4 A/común) |
1 cable | ● |
Módulo de entrada/salida analógica
- Extiende el número de puntos analógicos sin necesidad de cambios en la configuración de red
- La velocidad de conversión se puede seleccionar entre 100 μs/canal, 400 μs/canal y 1 ms/canal para el módulo de entrada analógica (función de interruptor de velocidad de conversión)
- La velocidad de conversión es de 100 μs/canal para el módulo de salida analógica
- Permite la conexión con módulos de E/S analógicas
Bloque de terminal de tornillo
NZ2EX2B-60AD4| Modelo | Tipo de entrada/salida | Cantidad de canales | Múltiples módulos conectables |
|---|---|---|---|
| NZ2EX2B-60AD4 | Entrada de corriente/tensión analógica | 4 canales | - |
| NZ2EX2B-60DA4 | Salida de corriente/tensión analógica | 4 canales | - |