fa_logo

Productos relacionados con la red | Controladores programables MELSEC

Línea CC-Link IE

img-mv-1-sm

Lista de funciones de módulos remotos tipo bloque de red de campo CC-Link IE*1

Tipo Modelo Sincronizado
comunicación
Copia de seguridad/restauración Conexión rápida Parámetro de E/S
Configuración automática
Entrada de CC NZ2GN2S1-16D - *2 -*3
NZ2GN2S1-32D - *2 -*3
NZ2GF2S1-16D - - -
NZ2GN2B1-16D - *2 -*3
NZ2GN2B1-32D - *2 -*3
NZ2GF2B1N1-16D
NZ2GF2B1-32D
NZ2GNCE3-32D - *2 -*3
NZ2GFCE3-16D - -
NZ2GFCE3-16DE - -
NZ2GFCE3N-32D
NZ2GNCF1-32D - *2 -*3
NZ2GFCF1-32D -
Entrada de CA NZ2GF2B2-16A
Transistor
salida
NZ2GN2S1-16T - *2 -*3
NZ2GN2S1-16TE - *2 -*3
NZ2GN2S1-32T - *2 -*3
NZ2GN2S1-32TE - *2 -*3
NZ2GF2S1-16T - - -
NZ2GF2S1-16TE - - -
NZ2GN2B1-16T - *2 -*3
NZ2GN2B1-16TE - *2 -*3
NZ2GN2B1-32T - *2 -*3
NZ2GN2B1-32TE - *2 -*3
NZ2GF2B1N1-16T
NZ2GF2B1N1-16TE
NZ2GF2B1-32T
NZ2GF2B1-32TE
NZ2GFCE3-16T - -
NZ2GFCE3-16TE - -
NZ2GFCE3N-32T
NZ2GNCF1-32T - *2 -*3
NZ2GFCF1-32T -
Salida del contacto NZ2GF2S2-16R
NZ2GF2B2-16R
Salida de Triac NZ2GF2S2-16S
NZ2GF2B2-16S
E/S combinada NZ2GN2S1-32DT - *2 -*3
NZ2GN2S1-32DTE - *2 -*3
NZ2GN2B1-32DT - *2 -*3
NZ2GN2B1-32DTE - *2 -*3
NZ2GF2B1-32DT -
NZ2GF2B1-32DTE
NZ2GNCE3-32DT - *2 -*3
NZ2GFCE3N-32DT
NZ2GFCF1-32DT -
  • *1.Para obtener más información sobre los módulos y las funciones que no se indican en esta lista, consulte la página del módulo correspondiente.
  • *2.Compatible solo cuando se utiliza la red de campo CC-Link IE.
  • *3.Esta función no está incluida ya que está configurada de forma predeterminada.
Powered by Translations.com GlobalLink Web Software